De Telerace-familie bestaat uit telescopische geleiders van staal of geprofileerde metaalplaten, behandeld met een diep nitratie- en zwart oxidatieproces of verkrijgbaar in roestvrij staal. De lineaire geleiders van Telerace zijn ideaal voor veeleisende omgevingen, omdat hun grote rolcomponenten ervoor zorgen dat ze zeer goed bestand zijn tegen stof en vuil.
TLR en TLQ zijn telescopische geleiders met hoogwaardige kogellagers. TLN en TQN hebben een eenvoudigere constructie. De TLAX- en TQAX-geleiders zijn volledig gemaakt van ROESTVRIJ staal en hebben een optionele, elektrisch aangebrachte polijst-afwerking voor de meest geavanceerde toepassingen.
De Telerace-geleiders zijn ideaal voor toepassingen met continue cycli die een lange levensduur en minder onderhoud vereisen. Ze zijn daarom geschikt voor industriële geautomatiseerde toepassingen, zelfs met variabele slagcycli. De materialen en oppervlaktebehandelingen die bij de constructie van de Telerace-geleiders worden gebruikt, zorgen voor een goede bescherming tegen roest, waardoor ze ook geschikt zijn voor toepassingen buiten of vochtige omgevingen.