Speciale voertuigen

Rollon-oplossingen

Veel toepassingen in utilitaire voertuigen zouden zonder lineaire techniek ondenkbaar zijn: Deze maakt het verstellen van de stoel in graafmachines en walsen mogelijk, maakt het hanteren van brancards in ambulances makkelijker of zorgt voor de snelle toegang tot materiaal voor brandweerlieden. Voor de ontwikkeling van klantspecifieke oplossingen voor alle soorten van gespecialiseerde voertuigen zoals rolstoelombouw of voertuigen voor in specifieke omgeving zoals mijnbouw, moeten alle mechanische onderdelen zorgvuldig worden uitgezocht. In bijzonder geldt dat voor de bewegende delen zoals telescopen en geleidingen.

De lineairtechnologie van Rollon kenmerkt zich door hoge belastbaarheid, nauwkeurigheid en lange levensduur. Ook onder zware omstandigheden, werken de bewegingssystemen probleemloos en nauwkeurig en zorgen voor mobiliteit in de kleinste ruimtes. Zo worden in bouwvoertuigen voor de stoelverstelling en verschuifbare bedieningspanelen, geleidingen toegepast die zeer ongevoelig zijn voor vuil. Een spelingsvrije loop, zelfs onder maximale belasting, wordt bereikt door onze zeer robuuste telescoopgeleidingen. Deze bevinden zich onder andere in oprijsystemen voor rolstoelen, in verstelbare vitrines en uitreklades in verkoopwagens, alsook in uittrekbare platformen bij opleggers of slangbegeleiding bij gemeentereinigingswagens.

 

Toepassingseisen

De rechtgeleidingen en telescopen van Rollon worden in vele speciallbouwvoertuigen ingezet, vanwege de volgende specifieke eigenschappen :
  • compacte afmetingen
  • hoge belastbaarheid
  • lange Levensduur
  • lichte en geruisloze loop
  • Stijfheid
  • bedrijfszekerheid
  • korrosiebestendige uitvoeringen
  • compensatie voor uitlijningsfouten
  • grote nauwkeurigheid
Belastbare lineairgeleidingen voor de hoogste eisen.

Bij speciale voertuigen zoals ambulances, politiewagens, brandweerwagens uitschuifbare trailers of voertuigombouw voor invaliden, moeten meerdere hoge eisen worden waargemaakt.
De bij deze voertuigen gebruikte telescopen en lineairgeleidingen moeten trillingen en stootbelastingen kunnen weerstaan. Daarnaast moeten ze onder alle omstandigheden blijven fuctioneren.

 
Als het snel moet gaan:Telescopische geleiders van ROLLON
Telescopische geleiders van ROLLON zijn zeer veelzijdig en geschikt voor een groot aantal toepassingen:
  • gereedschapslades en uitschuifbare generatoren en noodpompen van hulpverleningsvoetuigen
  • Uittrekbare platforms van brandcontainers
  • Oplegger- en platformgeleiders van vrachtwagens
  • Deuropeningssystemen
  • Brancard- en tafelgeleiders alsmede led-beeldscherm-verstellingen in ambulances
 De telescopische geleiders van de Telescopic Line
  • Hebben een hoge belastbaarheid (tot 4.000 kg per railpaar/serie DMS63)
  • Vertonen een geringe doorbuiging
  • Zijn zelfuitlijnend
  • Zijn schok- en trillingsbestendig.

 

Ideaal voor ruige omstandigheden:
Compact Rail- en X-Rail-lineaire rails voor bouwvoertuigen

De Compactrail is zeer compact en laat zich probleemloos in kleine ruimtes inbouwen. De X-Rail-lineaire rails zijn bijzonder geschikt voor alle toepassingen, waarbij een hoge corrosiebestendigheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding is vereist. Zowel de Compact Rail als ook de X-Rail compenseren door de combinatie van T- en U-rails parallelliteitsfouten van het montageoppervlak – de Compact Rail zelfs op twee niveaus.

Lineaire rails van ROLLON zijn o.a. geschikt voor deze toepassingen in bouwvoertuigen:
  • Stoelverstellingen
  • Verschuifbare bedieningspanelen
  • Schuifdeuren
  • Uitschuifbare daken/dakuitbreidingen
  • Openingssystemen voor motorkappen
 Dit zijn de voordelen van de Compact Rail-lineaire rails:
  • Corrosiebestendig
  • Ongevoelig voor vuil door inwendige loopbanen
  • Rails en loopwiellichamen verzinkt (ISO 2081)
  • Levensduurgesmeerde rollagers
  • Zeer stille loop
  • Loopwielen met aluminium spuitgegoten lichaam en stalen lichaam
  • Raillengtes van 160 mm tot 3.600 mm
  • Railbreedtes: 18, 28, 35, 43 en 63 mm
Dit zijn de voordelen van de X Rail-lineaire rails:
  • Geringe wrijvingscoëfficiënt
  • Combinatie van T-/U-rails voor toepassingen met vast lager/zwevend lager
  • Railbreedtes 20, 30 en 45 mm
  • Standaardlengtes tot 3.120 mm (speciale lengtes op aanvraag)

 

 

Toegangshelling voor personen met een handicap

Selectie van gerelateerde producten

Noodpomp slide-out

Selectie van gerelateerde producten

Stroomgenerator extractie

Selectie van gerelateerde producten

Gereedschap slide-out

Selectie van gerelateerde producten

Brancard slide-out

Schuiftafel

Selectie van gerelateerde producten

Aanpassing LCD-scherm

Selectie van gerelateerde producten