Industriële Machines

Rollon-oplossingen

Doeltrffendheid is een sleutelwoord voor in productieprocessen toegepaste machines : Werkstations, snijmachines, lakstraten en hout- of natuursteenbewerkingsmachines

Moeten in staat zijn langdurig precies te functioneren met hoge cycli onder zware omstandigheden, in een vochtige omgeving met spanen en vuil.De Rollon-toepassingsexperts kennen de eisen van de machine- en installatiebouw precies en ontwerpen elke toepassing van lineaire techniek voor uw industriële machines precies afgestemd op de betreffende toepassing. Voor economische en functionele systemen van lineaire techniek beschikt Rollon over een omvangrijk modulair systeem met de meest uiteenlopende telescooprails, lineaire geleidingen, lineaire assen, lineaire assystemen en accessoires. Indien nodig, past Rollon alle componenten individueel aan of ontwikkelt geheel nieuwe klantoplossingen.

 

Om de specifieke industriele automatiseringswensen te vervullen, zijn steeds meer specifieke systeemoplossingen nodig. Deze zijn met een combinatie van lineaire bewegingen zeer economisch en betrouwbaar te realiseren. Bijvoorbeeld met kartesische robots, asportalen of een 7e as. Rollon levert modulaire automatiseringscomponenten en de vereiste toepassings know-how, uit een hand. In samenwerking met systeemintegrators en machinebouwers ontstaan zo technisch en economisch optimale automatiseringsoplossingen.

 

Toepassingseisen

Een storing of een situatie die tot machineuitval leidt, kan grote schade aan de efficienty van het productieproces aanrichten en daardoor hoge onkosten veroorzaken. Deze kosten moten zoveel mogelijk worden uitgesloten.

Daarom is het noodzakelijk dat elk onderdeel van een machine in staat is om onder de omstandigheden waarin wordt gewerkt, optimaal te presteren, en zijn prestatie met de hoogste continuïteit en betrouwbaarheid levert. Machineproducenten vragen onderdelen met het hoogste prestatieniveau, die onder alle omstandigheden hun taak volbrengen. Deze onderdelen moeten eenvoudig te monteren en/of te vervangen zijn en om zeer weinig onderhoud vragen.

 

Lineaire bewegingen met systeem

Overal daar, waar in productie-installaties lineaire bewegingen moeten worden uitgevoerd, is Rollon uw ideale constructie-, toeleverings- en servicepartner.

  • Automatische machinedeuren
  • Laad- en lossystemen voor werkstukken
  • Zeven assen voor robots
  • Ladegeleiders
  • Deuropeningen voor gereedschapsmachines
  • Automatische gereedschapswisselaars
  • Verschuifbare bedieningselementen
  • X-, Y-, Z-assystemen
  • Bewegende machinegeleiders en functiegroepen
  • Cartesiaanse robots
  • Perskoppelingssystemen
  • Werkstukhandlingssystemen
  • Spuit-, snij- en plottermachines
  • Gantry-aandrijvingen

Met de productlijn Actuator System Line biedt Rollon een module van lineaire techniek die in de verpakkingstechniek, de logistiek en de machinebouw nieuwe oplossingen biedt voor handling, transport en toevoersystemen.

 

Speedy Rail: Dynamisch, robuust en zelfdragend

Als in industriële machines lineaire bewegingen moeten worden uitgevoerd, is vaak een combinatie van hoge dynamiek en mechanische robuustheid vereist. Het modulaire systeem Speedy Rail voor klantspecifiek configureerbare profielgeleidingen combineert beide eigenschappen en is perfect geschikt voor toepassingen, zoals las- of plaatknipmachines, pers- en stansmachines alsmede andere machines in vochtige, vuile, ruwe en corrosieve omgeving. Dankzij de hoogwaardig veredelde oppervlakken zijn de profielen zelfs bestand tegen lasspatten. In combinatie met bijpassende aandrijvingen wordt de Speedy Rail de perfecte lineaire as voor gebruik in de machine- en installatiebouw.

De voordelen van Speedy Rail:
  • Laag gewicht door lichte aluminiumconstructie
  • Hoge draaggetallen (gantry-constructies tot 3.000 kg)
  • Aluminiumprofiel met geharde, geanodiseerd oppervlak
  • Bestand tegen lasspatten
  • Standaardlengtes tot 7.500 mm aan een stuk
  • Snelheden tot 15 m/s
  • Acceleraties tot 10 m/s2
  • Stofdicht, vrij van smeermiddelen, stille loop
  • Loopwielen met stalen rollen met kunststofcoating

 

De zevende as voor robots

 Met het concept van de zevende as krijgen robottoepassingen een nog groter werkgebied. Hierbij beweegt de complete robot zich op een lineaire as dicht boven de grond. Zinvol is het gebruik van een zevende as bijvoorbeeld als de robot taken op meerdere plaatsen moet uitvoeren om ten volle benut te kunnen worden. De robot kan op de lineaire as evenwijdig aan een productielijn meelopen en daarbij manipulaties uitvoeren.

Rollon biedt met de productfamilie Seventh Axis uit de Actuator System Line een shuttle-systeem voor het bewegen van robots over lange trajecten en met hoge dynamiek. Het in zeven verschillende maten verkrijgbare systeem kan eenvoudig in de toepassing worden geïntegreerd en kan alle soorten robots tot een gewicht van 2.000 kg bewegen. Het modulaire systeem omvat alle vereiste componenten alsmede omvangrijke accessoires en is geschikt voor wandmontage, montage op de grond en voor plafondinstallatie.

Toepassingen:
  • Palletisering
  • Bediening van gereedschapsmachines
  • Buigen van platen
  • Lassen
  • Spuiten
  • Verlijmen
  • Feedersystemen

Spuitmachine

Selectie van gerelateerde producten

7de as voor lasrobot

Selectie van gerelateerde producten