Kraje
Obszar użytkownika

Maszyny przemysłowe

Rozwiązania liniowe do zastosowań w sektorze maszyn przemysłowych

Efektywność jest kluczową cechą dla maszyn przemysłowych używanych w procesie produkcji: stanowiska robocze, maszyny tnące, maszyny malujące oraz maszyny do obróbki drewna lub marmuru muszą funkcjonować prawidłowo przed długi czas, często w mocno obciążonych cyklach oraz w trudnych warunkach, zarządzając płynami, opiłkami oraz wiórami pochodzącymi z procesów lub substancjami zanieczyszczającymi i korozyjnymi.

Usterka lub warunek powodujący postój maszyny może oznaczać natychmiastową utratę wydajności procesu produkcji i w rezultacie, koszty, które użytkownik maszyny przemysłowej musi ponieść.

Dlatego kluczową kwestią jest, aby każdy element maszyny przemysłowej zapewniał optymalne działanie w warunkach pracy maszyny i sprawowanie swojej funkcji na najwyższym poziomie ciągłości i niezawodności. Producenci maszyn przemysłowych wymagają komponentów o najwyższych poziomach wydajności, które mogą sprostać krytycznym sytuacjom, dotyczącym pozostałości po procesach lub zanieczyszczeń. Komponenty te muszą również być łatwe w montażu lub wymianie i wymagać niewielu czynności konserwacyjnych.

Prowadnice liniowe Rollon (Linear Line) są używane w wielu aplikacjach ruchu liniowego, w maszynach przemysłowych, takich jak boczne suwaki drzwi bezpieczeństwa i osłon, ruch panelu lub tablicy kontrolnej czy też ruch narzędzi na stanowisku roboczym. Zdolność szyny, w szczególności szyn z rodziny Compact Rail w zakresie kompensacji nierówności, jest wysoko ceniona przez producentów maszyn przemysłowych, ponieważ umożliwia wykluczenie kosztów wykańczania często nieregularnych powierzchni maszyn lub efektywne zarządzanie ruchem, nawet bez sztywnej struktury: w warunkach, w których nadmiernie sztywna konstrukcja nie może działać efektywnie. Dodatkowo, stosowanie suwaków łożysk kulkowych umożliwia maszynie osiągnięcie prędkości do 9 m/s, przyspieszenia do 20 m/s2 i doskonalą jakość ruchu suwaka, również w obecności pozostałości po procesie lub zanieczyszczeń (trociny, kurz itp.).

Prowadnice teleskopowe Rollon (Telescopic Line) są powszechnie używane w maszynach przemysłowych producentów w celu zarządzania elementami pochodzącymi z maszyn lub z przedziałów podczas konserwacji. Szyny teleskopowe w szczególności z rodziny Telescopic Rail są liderem naszej oferty na cieżkie obciążenia, dzięki ich wysokiej nośności, gwarantowanej przez hartowane prowadnice torowe i ograniczoną giętkość, która umożliwia im funkcjonowanie z maksymalną wydajnością i ergonomią z wydłużeniem do 150% długości szyny.

Siłowniki liniowe Rollon (Actuator Line) występują z napędem pasowym, śrubowym lub zębatkowym i są używane głównie w systemach blokujących lub w maszynach. Firma Rollon oferuje szeroki zakres rozwiązań, z profilami do 360 mm i możliwością konfiguracji z wieloma pionowymi osiami, zsynchronizowanymi lub niezależnymi. Osie liniowe firmy Rollon oferują nośność do 2 ton i, dla modeli z napędem śrubowym, precyzję pozycjonowania do 0,003 mm.

Aby sprostać potrzebom maszyn przemysłowych, które działają w kontakcie z chłodziwami lub czynnikami korozyjnymi, wszystkie produkty firmy Rollon są dostępne z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jako alternatywa do standardowej galwanizacji. Zabezpieczenie jest dobierane na podstawie krytycznych aspektów użytkowania: niklowanie, Durnicoat lub RollonAloy.