Więcej informacji

Rollon i Universal Robots razem na targach motek, z siódmą osią przeznaczoną dla robotów współpracujących

Rollon Seventh Axis range for Universal Robots solutions
Grupa z bazą w Vimercate (Włochy) opracowała rozwiązanie zdolne do rozszerzenia zakresu działania robotów współpracujących, produkowanych przez duńską firmę, które jeszcze poprawi ich osiągi zachowując jednocześnie charakterystyki łatwości użytkowania, tak ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. System jest łatwy w instalacji i może by z zaprogramowany przy użyciu tabletu Universal Robots

Stuttgart, 3 października 2018Proste, natychmiastowe i z jeszcze większym zakresem. Jest to nowe rozwiązanie, które firmy Rollon i Universal Robots zaprezentują na targach Motek w Stuttgarcie: Grupa z siedzibą w Vimercate, specjalizująca się w rozwiązaniach dla ruchu liniowego, opracowała wersję demonstracyjną siódmej osi zaprojektowanej specjalnie dla robotów duńskiego lidera w sektorze robotów współpracujących. Cel? Zwiększenie zakresu działania, dalsza poprawa osiągów robotów UR w procesach zautomatyzowanych w różnych sektorach, bez wpływu na prostotę użytkowania. Jest to charakterystyka, która sprawiła, że Universal Robots jest punktem odniesienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, odkrywających świat robotyki.

 

Istnieje wiele różnych aplikacji, takich jak maszyny przemysłowe podające komponenty montażowe, pick and place czy paletyzatory, w których oś może wpłynąć na wydajność, zwiększając zasięg działania robotów współpracujących UR. Ulepszenie, które będzie jeszcze łatwiejsze w obsłudze: proste i szybkie w montażu i uruchomieniu, nowa “Siódma Oś” firmy Rollon może być zaprogramowana przy użyciu tabletu Universal Robots.

Rama wykonana jest z aluminium anodyzowanego, które zapewnia znaczne korzyści w zakresie wagi, transportu i modularności, utrzymując jednocześnie wysoki stopień sztywności. To właśnie charakterystyki, które biuro badań i rozwoju firmy Rollon ulepszyło podczas prac nad rozwiązaniem będącym w stanie pracować w aplikacjach pionowych i poziomych.

Siódma Oś zamocowana na prowadnicach liniowych kulkowych z napędem paskowym, pozwala robotom firmy Universal Robots na poruszanie się z prędkością 1 m/s z przyspieszeniem 1,2 m/s i powtarzalnością ± 0,05 mm.

 

Wersja demonstracyjna nowej  “Siódmej Osi” zadebiutuje od 8 do 11 października w Stuttgarcie na Stoisku Rollon (nr 5405, Hala 5). A dokładniej, Sev 220-1 poruszać będzie robotem UR10, największym z serii robotów współpracujących firmy Universal Robots, który może przenosić ładunki do 10 kilogramów. A modele UR3 i UR5? Nie będą one zaprezentowane w Niemczech, lecz Rollon opracował również dla nich odpowiednie rozwiązania z kolejnymi dwoma wersjami Siódmej Osi, odpowiednio Sev 160-1 i Sev 130-1: modularność, która pozwala każdemu na wybór gotowego rozwiązania, najbardziej odpowiadającego jego potrzebom. Zaangażowanie, które oddaje ducha ciągłego rozwoju firmy Rollon w sektorze robotyki, o czym świadczy również współpraca z innowacyjnymi graczami, patrzącymi w przyszłość, jakim z pewnością jest firma Universal Robots.