Więcej informacji

Rollon promuje politykę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

Na współczesnym rynku stały wzrost zainteresowania kwestiami społecznymi i środowiskowymi, w połączeniu z rozwojem technicznym i gospodarczym zmusza sektor produkcyjny do zmiany swej roli. Śledząc nowe trendy, międzynarodowy lider ruchu liniowego podejmuje kolejne kroki w kierunku zrównoważonej środowiskowo polityki, kontynuując swe poprzednie działania mające na celu poprawę jakości pracy w firmie. Jest to droga, na której w najbliższych miesiącach pojawią się nowe projekty.

Vimercate, 11/03/2021Zrównoważony rozwój nie jest już domeną nielicznych czy też ideą „zielonego marketingu”: coraz częściej staje się nowym sposobem zarządzania przedsiębiorstwem i staje się „zmienną”, na podstawie której firmy są „oceniane” przez rynek i pojedynczych konsumentów na całym świecie.

„Właśnie taki trend wskazują najnowsze badania” - mówi Rüdiger Knevels, Dyrektor Zarządzający firmy Rollon. „Dla ponad połowy Włochów, kwestia zrównoważonego rozwoju, a dokładniej, zachowań potwierdzających zaangażowanie danej firmy w kwestie zrównoważonego rozwoju, mogą być decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Stają się też codziennością w firmach, które zaadoptowały model polityki CSR (społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw), poprzez włączanie zrównoważonej środowiskowo polityki do zobowiązań firmy w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, lepszych warunków pracy oraz poprawy konkurencyjności na rynku jak i zdolności do przyciągania wysoko wykwalifikowanej siły roboczej”.

Stojąc w obliczu takiego scenariusza, Rollon - międzynarodowa firma z główną siedzibą w Vimercate i lider sektora ruchu liniowego - zdecydowała się na rozpoczęcie serii projektów związanych z kwestiami środowiskowymi, których celem będzie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i włączanie polityki zrównoważonego rozwoju do strategicznego zarządzania firmą. To właśnie w tym świetle muszą być interpretowane zmiany podjęte w zakładach w Vimercate i Arcore. Obejmują one:

  • Wprowadzenie żarówek LED w zakładach produkcyjnych, które zapewniają redukcję zużycia energii o 66.000 kWh/rok
  • Implementację pomiarów jakości energii elektrycznej w celu optymalizacji zasilania napięcia (poprzez kontrolę sił harmonicznych)
  • Zmianę dostawcy energii, który gwarantuje dostawy 100% zielonej energii
  • Instalację stacji ładowania dla firmowych samochodów hybrydowych
  • Zakup 4 hybrydowych samochodów i rozpoczęcie przemiany całej floty
  • Rozpoczęcie kampanii mającej na celu stopniową redukcję stosowania tworzyw sztucznych
  • Wprowadzenie nowego kodeksu postępowania dla dostawców w celu zapewnienia dobrych praktyk środowiskowych całego łańcucha dostaw

Firma jest również zaangażowana w proces uzyskania certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001.

Droga, na którą weszła firma Rollon jest zdecydowanie jednokierunkowa: w najbliższych miesiącach rozpoczną się kolejne projekty z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, o których opowiemy Wam niebawem.

 

Rollon: modularna technologia liniowa dla wszystkich rodzajów automatyki

Od ponad 45 lat Rollon specjalizuje się w produkcji i rozwoju systemów ruchu liniowego. Obecnie Grupa, ze swą globalną obecnością, jest jednym z wiodących dostawców wszechstronnych rozwiązań dla technologi liniowej, dzięki jednej z największych dostępnych na rynku selekcji szyn liniowych, teleskopowych i siłowników. Bez względu na sektor, zastosowanie i wymagania, Rollon jest w stanie stworzyć elastyczne systemy automatyki mechanicznej oraz rozwiązania na miarę, dzięki szerokiej gamie modularnych komponentów liniowych. Jeśli to konieczne, Rollon może również zamienić każdy pojedynczy element w celu indywidualnego dostosowania specyfikacji lub też stworzyć zupełnie nowe rozwiązania dla danego zamówienia.