Więcej informacji

NOWY MODUŁ LINIOWY SC, NAJLEPSZY Z GAMY ROLLON DLA RUCHU PIONOWEGO

Rollon prezentuje swój najnowszy przeprojektowany produkt. Gama SC została zmodernizowana pod względem estetyki i funkcjonalności, by jeszcze bardziej dostosować się do potrzeb projektantów w zakresie uproszczenia projektu, zwiększenia wydajności i spełniania różnych wymagań aplikacji.

Proces przeprojektowywania, rozpoczęty od ELM i serii ROBOTÓW rodziny PLUS SYSTEM, w czerwcu 2020, został zakończony wraz z wprowadzeniem nowego pionowego modelu Serii SC.

Moduły liniowe Serii SC są specjalnie zaprojektowane dla ruchu pionowego i charakteryzują się stałym wózkiem i ruchomym profilem, dzięki napędowi paskowemu omega. Mogą być szybko montowane na osiach Serii ROBOTÓW, w celu stworzenia konfiguracji wieloosiowej lub bramowej, bez konieczności użycia płyt łącznikowych.

Osie Serii SC mogą być używane w wielu zautomatyzowanych procesach, w różnych sektorach przemysłowych, takich jak logistyka, automatyka obrabiarek, paletyzacja czy pakowanie na końcu linii produkcyjnej.  Są dostępne w trzech różnych przekrojach: 100 mm (zastępujący poprzedni wymiar 65 mm), 130 i 160 mm.

Przeprojektowanie funkcjonalne

Płyta łącznikowa na końcu profilu pozwala na szybkie i łatwe dodanie akcesoriów, redukując w ten sposób czas postoju i w konsekwencji, zwiększając produktywność instalacji.

Modułowość systemu uległa dalszej poprawie dzięki wprowadzeniu specjalnego systemu wysuwania (dostępnego jako opcja) użytecznego w celu osiągnięcia długości przekraczających maksymalny skok. Akcesoria (długości między 60 a 1000 mm) są szybko i łatwo montowane z precyzyjnym wycentrowaniem na płycie łącznikowej, dzięki zastosowaniu kluczy samocentrujących.

Nowa Seria SC charakteryzuje się również nową głowicą napędową, lżejszą od poprzedniej, z kołem pasowym wału drążonego, które ułatwia montaż przekładni.

Wreszcie nowa opcja integracji dodatkowych systemów hamowania pneumatycznego zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa aplikacji. 

 

 

Profil: połączenie lekkości i wytrzymałości

Profile modułów liniowych Serii SC Rollon wykonane są z anodyzowanego wytłaczanego aluminium, a zostały zaprojektowane i zrealizowane e celu zapewnienia dwóch głównych celów: redukcji ciężarów do przenoszenia (w celu uzyskania lepszej wydajności pod względem zużycia energii) i jednocześnie w celu zaoferowania wysokiej wytrzymałości mechanicznej na obciążenia.

W samym profilu znajduje się kanał na kable zasilające urządzenia chwytającego, co przyczynia się do zmniejszenia wymiarów i uproszczenia samej instalacji.

Napęd paskowy: większa dynamika, mniejsza konserwacja

Moduły liniowe Serii SC Rollon wykorzystują paski napędowe wykonane ze wzmocnionego stalą poliuretanu ze skokiem AT. Pasek zapewnia charakterystyki napędu pod dużym obciążeniem, wysoką dynamikę i cichą pracę. Napęd paskowy redukuje również wymagania konserwacji. Smarowanie Serii SC zredukowane jest do 1 czynności co 5000 km i wykonywane jest przy pomocy oleju roślinnego, co pozwala na wykorzystywanie modułu liniowego również we wrażliwych aplikacjach, takich jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny, gdzie bardzo ważna jest ochrona produktu przed zanieczyszczeniem.

Odporność na korozję

Wszystkie moduły liniowe rodziny Plus System, której częścią jest Seria SC, są dostępne w wersji odpornej na korozję, składającej się z łożysk, szyn liniowych, sprzętu i komponentów wykonanych z nisko stopowej stali SS AISI 303 i stalli nierdzewnej 404C. Połączenie profilu aluminiowego z elementami ze stali nierdzewnej sprawia, że Seria SC jest idealna dla aplikacji w zanieczyszczonym środowisku i/lub będącej przedmiotem częstego czyszczenia.