Kraje
Obszar użytkownika

Rollon na Ipack-Ima: z Tecno Center całkowicie odnowiony zakres rozwiązań w sektorze opakowań

Rodzina produktów SYS i Modline Z przedstawia: nowe produkty, które wzmocnią pozycję Rollon w wielu sektorach, począwszy od pakowania.

Kamień Milowy dla Grupa Rollon: w tym roku, spółka z siedzibą w Vimercate, światowy specjalista w systemach i rozwiązaniach dla ruchu liniowego, obchodzi 40. urodziny. Jest to ważny krok milowy, podkreślony przez przejęcie, w styczniu, firmy Techno Center z siedzibą w Turynie. W ten sposób firma Rollon wchodzi w nowy etap, bardziej dojrzały i ambitny, zarówno pod względem ekspansji międzynarodowej, jak i eksploracji nowych obszarów aplikacji. Techno Center, przyczynił się faktycznie do rozwoju firny, dzięki swym wysoko technologicznym produktom, zaawansowanym, wysokiej klasy i uzupełniającym tradycyjną gamę siłowników Rollon, umieszczając w ten sposób grupę na pierwszym miejscu pod kątem zakresu jej portfela ruchu liniowego. Rollon wystawiać się będzie, ze swymi nowymi produktami i rozwiązaniami, rewolucjonizującymi zakres produktów do przemysłu opakowań, na międzynarodowych targach Ipack-Ima w Mediolanie, od 19 do 23 maja (FieraMilano, Hala 14, Stoisko D45 E46). Wśród najważniejszych produktów obecnych na targach, Rollon przedstawi systemy SYS, typu SYS1 i SYS2 oraz model ZMC z rodziny Modline Z. SYS: siłownik czy prowadnica? Coś pomiędzy prowadnicą liniową a siłownikiem, model SYS, dostępny w dwóch wersjach, przełamuje schematy, oferując korzyści obu rozwiązań, w połączeniu z dużą wszechstronnością użycia. Profil aluminiowy z wózkiem z łożyskami, który charakteryzuje ten produkt jest przeważnie łączony z napędem zębatkowym, tworząc kompaktowe osiowe urządzenie liniowe z wyjątkowo sprawnym działaniem, nawet na bardzo długich suwach. Jednakże ten wszechstronny system może znaleźć wiele innych zastosowań. Dzięki aluminiowemu profilowi, wersja SYS, bez napędu i z wolnym wózkiem, może być rzeczywiście używana pod wieloma względami, jako prowadnica liniowa, posiadająca dużą zaletę: jest to system samonośny, który nie wymaga montażu na żadnej dodatkowej strukturze i może być wykorzystywany w aplikacjach pick and place lub zautomatyzowanych, z korzyściami w zakresie prostoty w projektowaniu maszyn, przygotowania powierzchni i instalacji. W ten sposób ogranicza się bezpośrednio koszty produkcji maszyn, zapewniając jednocześnie rozwiązania najwyższej jakości, idealne w takim sektorze jak opakowania, gdzie prostota, szybkość i lekkość są podstawą, zdecydowanie ważniejszą niż zdolność do utrzymywania dużych obciążeń lub ekstremalna precyzja. Model SYS1 z suwakiem zewnętrznym, jest dostępny w czterech przekrojach: 50, 100, 130 i 180 mm. Model SYS2 z suwakiem wewnętrznym, w 200 mm przekroju szyny. Model SYS wytrzymuje przyspieszenia do 25 m/s 2 i powtarzalność ± 0,05 mm. ZMC: całkowicie włoski patent. Najlepsze rozwiązanie nowej rodziny produktów Modline Z, ZMC jest siłownikiem do stosowania z zębowym napędem pionowym i prowadnicą z łożyskami kulkowymi. Charakteryzuje się systemem przeciwwagi, kontrolowanym przez cylinder pneumatyczny. Opatentowane rozwiązanie, umieszczone w przekroju szyny siłownika, ułatwia przenoszenie ciężkich ładu ów i pozwala na użycie mniejszych silników, zapewniając oszczędność w użytkowaniu i bardziej kompaktowe jednostki. Ponieważ jest ulokowany wewnątrz i w pobliżu osi systemu, nie powoduje potencjalnych, uciążliwych, wewnętrznych momentów obrotowych. Oś liniowa ZMC stosowana jest w systemach paletyzacji i pick and place i jest dostępna w jednym przekroju 105 mm. Wytrzymuje przyspieszenia do 25 m/s 2 i maksymalną powtarzalność ± 0,05 mm. Firma Rollon na targach Ipack Ima: Mediolan, 19-23 maja 2015 r., Hala 14 Stoisko D45 E46