Kraje
Obszar użytkownika

Rollon wprowadza na rynek napęd R-SMART 220mm

Duże rozmiary dla długich suwów i dużych obciążeń. Seria może poszczycić się wysoką wydajnością i prostą konstrukcją

Mediolan, 24 października 2013 r. – El.More, w 100% włoska marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji napędów liniowych, część grupy Rollon od września 2011 r., rozpoczęła produkcję serii R-Smart w nowym rozmiarze 200 mm, dla automatyzacji dużych przemysłowych suwnic bramowych wymagających długich suwów i nośności. Nowy rozmiar jest najnowszym dodatkiem do wersji 120 mm i 160 mm. Ten nowy rozmiar jest oferowany przede wszystkim w celu zapewnienia niezawodności i jakości przeważnie spotykanej w rozwiązaniach przemysłowych, podlega bardzo surowym testom i jest bardzo wydajny. Dlatego też nowa oferta jest doskonałą i bezpieczniejszą alternatywą dla produktów samorobionych. Serię R-Smart cechuje wzmocniony poliuretanowy pas zębaty ze stalowymi wkładkami, składający się z samonośnego profilu z profilowanego anodyzowanego aluminium (stop 6060) i szyn łożyska kulowo-tocznego, który optymalizuje kompaktowy rozmiar i dużą nośność jednostki liniowej. Bardziej szczegółowo, maksymalne obciążenie statyczne na trzech osiach jest równe 9190 N (Fx), 237,000 N (Fy), 237,000 N (Fz). Technologia kulowo-toczna łączy dużą nośność i płynny ruch, do prędkości 4 m/s i przyspieszenia 50 m/s2. Maksymalna użyteczna długość suwu pojedynczej jednostki osiąga 6,000 mm (większy suw można osiągnąć łącząc urządzenia) z maksymalną powtarzalnością dokładności do 0,1 mm. Charakterystyki techniczne i określone parametry wykazują wysoki stopień efektywności napęda, który jest w stanie wytrzymać duże obciążenia i długie suwy (określone zgodnie z potrzebami klienta) oraz stawić czoło dużej prędkości i przyspieszeniu, zapewniając płynny i cichy ruch; wszystko to uzyskuje się przy minimalnej konserwacji, zapewniając jednocześnie najwyższe osiągi. Prosta konstrukcja napęda zapewnia szybkie mocowanie i smarowanie z racji tego, że szyny są pozycjonowane na zewnątrz wytłaczanego profilu aluminiowego. Seria R-Light 220 jest szeroko wykorzystywana w liniach montażowych i ogólnej automatyce przemysłowej, gdzie duże suwnice przemysłowe wymagają bardzo długiego skoku i dużej nośności.