Napędy linii powietrznych CLEAN ROOM SYSTEM z napędem pasowym zostały specjalnie zaprojektowane dla zastosowania Clean Room.
System chroni przed uwolnieniem cząsteczek do środowiska, w którym umieszczona jest jednostka liniowa. Osiąga się to przez używanie specjalnych prostych uszczelek, które zamykają otwarcie horyzontalne, w którym poruszają się prowadnice jak również przez otwarcie o 0,8 obrotu pompy próżniowej łączącej 2 rury próżniowe umieszczone wewnątrz głowicy napędowej i jałowej. System pozwala próżni generować się wewnątrz jednostki, dzięki czemu żadna cząstka uwolniona podczas działania systemu nie zostanie wessana do obszaru filtrowania powietrza. System komponentów napędów liniowych Clean Room wykonany jest ze stali nierdzewnej lub podlega specjalnemu procesowi zapewniającemu niewielkie uwalnianie cząsteczek.
Smary wszystkich łożysk i szyn liniowych są specjalnymi smarami zaprojektowanymi do użycia w środowisku CLEAN ROOMS lub VACUUM. Jeżeli system jest używany w zanieczyszczonym środowisku system narzędzi liniowych CLEAN ROOM SYSTEM może być poddany ciśnieniu 0,8 bar w celu ochrony przed zewnętrznymi cząsteczkami mającymi negatywny wpływ na płynność działania.
Główne pola zastosowania jednostek liniowych Clean Room System:
- Półprzewodniki
- Medycyna