Smart System

Wysoko wydajne, proste jednostki liniowe ze stalowym wzmocnionym paskiem napędowym

Kluczowe funkcje:

  • Wysoka dynamika:V=4 m/s, A= 50 m/s2
  • Dostępna wersja ze stałym wózkiem i ruchomą szyną dla osi Z
  • Wysoka nośność z liniowymi prowadnicami kulkowymi
  • Prosta, ekonomiczna budowa
  • Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm

Opis produktu

Napędy liniowe SMART SYSTEM cechuje samonośna rama z anodyzowanego aluminium i stalowy wzmocniony pasek napędowy. Jest to seria oszczędnych jednostek liniowych, cechujących się wysoką wydajnością połączoną z szczegółowo zaplanowaną, prostą konstrukcją.

  • Duża nośność
  • Duża prędkość i przyspieszenie
  • Wysoki dopuszczalny punkt krytyczny
  • Małe tarcie
  • Mały hałas

Seria SMART SYSTEM składa się z trzech różnych produktów o różnych cechach:E-SMART, R-SMART, S-SMART. SMART SYSTEM – E-SMART. Seria jednostek liniowych E-SMART posiada samonośną strukturę z wytłaczanego i anodyzowanego aluminium z profilami dostępnymi w czterech rozmiarach, od 30 do 100 mm. Napęd za pomocą poliuretanowego, wzmocnionym stalą paska napędowego i charakterystyczne pojedyncze szyny z jednym lub kilkoma blokami łożysk tocznych. SMART SYSTEM – R-SMART.

Seria jednostek liniowych R-SMART jest szczególnie odpowiednia do dużych obciążeń, ciągnięcia i pchania ciężarów, wymagających cykli pracy, pracy na wspornikach lub suwnicach oraz w przemysłowych liniach zautomatyzowanych.

Wzmocnione i anodyzowane aluminium samonośnej struktury z prostokątnym przekrojem, dostępne są w trzech rozmiarach od 120 do 220 mm. Napęd za pomocą poliuretanowego, wzmocnionym stalą paska napędowego i charakterystyczne pojedyncze szyny z jednym lub kilkoma blokami łożysk tocznych.

Dostępne również z kilkoma suwakami w celu przyszłego zwiększenia nośności. Jednostki te najlepiej sprawdzają się w aplikacjach wymagających bardzo dużych obciążeń w wyjątkowo ograniczonej przestrzeni i gdzie maszyny nie mogą być zatrzymane w celu przeprowadzenia standardowej konserwacji systemu. SMART SYSTEM – S-SMART. Seria jednostek liniowych S-SMART została zaprojektowana w celu sprostania wymaganiom ruchu pionowego w suwnicach lub w aplikacjach, w których profile aluminiowe muszą się poruszać,a wózek musi być stały.

Samonośna, wytłaczana i anodyzowana struktura, dostępna w trzech rozmiarach z przekrojami 50 do 80 mm, jest sztywnym systemem, idealnym do wykonania osi „Z”, przy pomocy szyny prowadnicy liniowej. Dodatkowo seria S-SMART została szczególnie zaprojektowana i skonfigurowana do połączenia z serią R-SMART, za pomocą prostego wspornika.

Główne pola zastosowania jednostek liniowych Smart System:

  • Automatyka
  • Opakowania
  • Przemysł spożywczy 

Kluczowe funkcje

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Wysoka dynamika:V=4 m/s, A= 50 m/s2

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Dostępna wersja ze stałym wózkiem i ruchomą szyną dla osi Z

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Wysoka nośność z liniowymi prowadnicami kulkowymi

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Prosta, ekonomiczna budowa

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm

Charakterystyki techniczne

  • Rozmiary dostępne dla napędów liniowych:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Stop aluminium profilu 6060 (E-SMART and R-SMART mogą zapewnić dłuższe suwy dla wersji łączonych)
  • Max suw: 6.000 mm
  • Max prędkość: 4 m/s
  • Max przyspieszenie: 50 m/s2
  • Dokładność powtarzalności: 0,1 mm 

Tutorial

How to correctly install the gearbox on Smart System linear actuators

Zastosowania

Małe układnice

Strumienie wody