Ruch liniowy realizowany przez prowadnice Compact Rail
Łożyska liniowe Rollon Compact Rail użyte
są w modułach systemu Uniline.
Wysoka prędkość
Moduły systemu Uniline osiągają prędkość do 9 m/s
Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Dzięki dużym elementom tocznym zamontowanym
wewnątrz prowadnic Compact Rail.
Długa żywotność
Dzięki utwardzonym bieżniom wewnątrz prowadnic Compact Rail.
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Uniline System dla siebie.
UNILINE E
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
5575
UNILINE C
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
5575
UNILINE A
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 7 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
405575
UNILINE ED
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
75
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne