Moduły liniowe z 1, 2 i 3 osiami kartezjańskimi, z napędem zębatkowym i zębatką, umożliwiają przenoszenie w precyzyjny sposób ładunków o masie od 10 do 2000 kg zapewniając tym samym szybkie i ciche funkcjonowanie. Główne pola zastosowania to robotyka, paletyzacja, linie produkcyjne, logistyka, obrabiarki z ruchami w oparciu o osie kartezjańskie.
Produkty wyróżniają się ze względu na:
- prostą i szybką instalację;
- wyjątkową wydajność;
- zredukowaną i uproszczoną konserwację;
- znaczną gamę zintegrowanych rozwiązań;
- łatwe dopasowanie do spersonalizowanych aplikacji;
- stały serwis techniczny i dostępność rysunków CAD.
Mocne strony:
- zębatka z zakrzywionymi, hartowanymi ząbkami (szlifowana na żądanie);
- udźwig od 10 do 2.000 Kg;
- belki nośne 12 m (można otrzymać większą długość w wersjach łączonych), wysoka sztywność skrętna, precyzja kształtu;
- precyzyjna obróbka na wszystkich kształtownikach (na żądanie: powtarzalność do ±0,05mm);
- prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali, do kółek i suwaków kulkowych;
- łatwa instalacja systemów wstępnie zmontowanych do robotów kartezjańskich z 2 lub 3 osiami;
- rozwiązania z prowadnicami opracowanymi do montowania modułów równoległych;
- oferta pełnych rozwiązań: reduktory, taśmociągi, mikro wyłączniki, blokady bezpieczeństwa;
- obróbki według rysunku odpowiednie do spersonalizowanych aplikacji dodatkowa płytka nadająca się do montażu każdego reduktora dostępnego na rynku;
- solidne blokady bezpieczeństwa pozycjonowane z amortyzatorami.