Opatentowane rozwiązanie z krótkim pasem pozwalające na pracę przy długich skokach
Dzięki opatentowanemu przez firmę Rollon rozwiązaniu możliwe jest teraz wykonywanie długich skoków w modułach z napędem pasowym.
Różne systemy ruchu
Siłowniki Modline występują w wersjach różniących się pod
względem zastosowanego systemu ruchu:
• liniowe prowadnice kulkowe
• pryzmatyczne łożyska rolkowe
Dostępne rozwiązanie przeznaczone do pracy
w pionie
ZCR/ZCH są idealnym rozwiązaniem przy ruchach w płaszczyźnie pionowej:
• zamocowane na stałe nieruchomy
wózek i ruchomy profil
• system pasów omega
Szeroka gama profili
Profile aluminiowe dostępne są w różnych rozmiarach:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)
Wszechstronność pozwalająca na wiele konfiguracji
Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Modline dla siebie.
Modline MCH
Kompaktowy moduł liniowy oferujący skok o długości do 10 m
6580105
MCR
Moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych Skok o długości do 10 m
6580105
ZCH
Sztywny moduł liniowy z ruchomym profilem i nieruchomym wózkiem/silnikiem
6090100170220
TCR
Moduł liniowy przeznaczony do zastosowań wymagających średnich obciążeń Skok o długości do 11 m
140170200220230280360
Modline TCS
Moduł liniowy przeznaczony do średnich i dużych obciążeń Skok o długości do 11 m.
140170220230280360
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne