Kraje
Obszar użytkownika

Modline Z

Osie pionowe z napędem pasowym lub śrubowym. Zawiera osie z pneumatyczną kompensacją ładunku.

Osie specyficzne do zastosowania wzdłuż osi Z z napędem pasowym. Rodzina Modline Z zawiera osie z pneumatyczną kompensacją ładunku. Cylinder pneumatyczny jest wbudowany w kształtownik, który zawiera również miejsce na przewody. Wymaga mniejszych motoreduktorów, zapewnia lepszą wydajność, pozwala na oszczędność finansową i oszczędność energii.

Produkty wyróżniają się ze względu na:

  • wyjątkową wydajność,
  • napędy bez luzu gwarantowane przez pierścienie zaciskowe z dużym momentem dociskowym;
  • wzmocnione kształtowniki nośne z żebrowaniem poprzecznym i gniazda pod gwintowanie;
  • dokładne wymiarowanie i zredukowaną konserwację;
  • najpełniejszą serię akcesoriów. 
Odniesienie Rodzina
Produkt zcs
Sekcja Kulki
Rolki
Napęd Pas zębaty
Śruba
Napęd zębatkowy
Antykorozyjny
Ochrona
Rozmiar 60-90-100-170-220
Max nośność dla wózka [N] F class="sub">x 6000
F class="sub">y 10400
F class="sub">z 12000
Max moment statyczny dla wózka [Nm] M class="sub">x 810
M class="sub">y 2940
M class="sub">z 4560
Maksymalna prędkość [m/s] 4
Maksymalne przyspieszenie [m/s2] 25
Dokładność powtarzalności [mm] ± 0,1
Max skok lub suw (na system) [mm] 11305
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Dla wersji połączonych dostępny jest dłuższy skok.
Odniesienie Rodzina
Produkt zcr
Sekcja Kulki
Rolki
Napęd Pas zębaty
Śruba
Napęd zębatkowy
Antykorozyjny
Ochrona
Rozmiar 60-90-100-170-180-220
Max nośność dla wózka [N] F class="sub">x 6000
F class="sub">y 7620
F class="sub">z 9500
Max moment statyczny dla wózka [Nm] M class="sub">x 440
M class="sub">y 1900
M class="sub">z 1485
Maksymalna prędkość [m/s] 4
Maksymalne przyspieszenie [m/s2] 25
Dokładność powtarzalności [mm] ± 0,1
Max skok lub suw (na system) [mm] 11300
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Dla wersji połączonych dostępny jest dłuższy skok.
Odniesienie Rodzina
Produkt zmc
Sekcja Kulki
Rolki
Napęd Pas zębaty
Śruba
Napęd zębatkowy
Antykorozyjny
Ochrona
Rozmiar 105
Max nośność dla wózka [N] F class="sub">x 250
F class="sub">y 4500
F class="sub">z 4500
Max moment statyczny dla wózka [Nm] M class="sub">x 260
M class="sub">y 700
M class="sub">z 700
Maksymalna prędkość [m/s] 4
Maksymalne przyspieszenie [m/s2] 25
Dokładność powtarzalności [mm] ± 0,1
Max skok lub suw (na system) [mm] 2000
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Dla wersji połączonych dostępny jest dłuższy skok.

Osie specyficzne do zastosowania wzdłuż osi Z.

Możliwość zapewnienia systemu kompensacji pneumatycznej ładunku wewnątrz profilu.

Kształtowniki Rollon wytłaczane i anodyzowane ze stopu aluminiowego Al Mg Si 0,5 hartowanego, jakość F25, Rm 245 N/mm2, tolerancja zgodnie z normą UNI EN EN 755-9 i 12020-2.

Napęd pasowy zębaty.

Maksymalna prędkość przesuwu 4 m/s

Maksymalne przyspieszenie: 25 m/s2

Maksymalna precyzja powtarzalności: ±0,1 mm

Maksymalna długość skoku użytecznego (dla systemu): 11.305 mm (większe długości są dostępne w wersjach łączonych). 

Masz pytania dotyczące _nazwa_

Będzie nam miło móc pomóc

    przetwarzanie moich danych osobowych

    * Pola obowiązkowe