Długa żywotność
Maksymalna żywotność do 80.000 km dzięki zastosowaniu głębokiego
anodowania na twardo powierzchni profilu aluminiowego.
Brak konieczności smarowania
Dzięki zastosowaniu powłoki z tworzywa sztucznego pokrywającego
stalowe rolki, system ruchu nie wymaga żadnego smarowania.
Możliwość zastosowania jako prowadnica liniowa lub
moduł liniowy
Speedy Rail A jest dostępny zarówno pod postacią prowadnicy liniowej, jak i modułu z napędem pasowym lub napędem przenoszonym za pomocą listwy zębatej.
Samonośność zapewniająca maksymalną
swobodę projektowania
Profil aluminiowy jest w pełni samonośny.
Wysoka dynamika: V= 15m/s, A=10m/s2
Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Speedy Rail A dla siebie.
SAR
Moduł samonośny z prowadnicą rolkową powlekaną poliamidem.
120180250
SAB
Moduł samonośny z rolkami powlekanymi poliamidem. Prędkość do 15 m/s
60120180250
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne