Compact Rail

Szyny liniowe z wysoko precyzyjnym suwakiem łożysk kulkowych

Kluczowe funkcje:

  • Niezwykle ciche dzięki szlifowanym bieżniom
  • Wysoka dynamika dzięki łożyskom tocznym: V= 7m/s, A=20m/s2
  • Duża żywotność dzięki utwardzanym bieżniom
  • Optymalna niezawodność w brudnym środowisku
  • System samonastawny

Opis produktu

System liniowy składający się z stalowych szyn liniowych z indukcyjnie utwardzanymi torami i wysoko precyzyjnymi suwakami skośnych łożysk kulkowych, również wykonanymi z utwardzonej stali. Prowadnice liniowe mają rozsądną cenę i są łatwe w instalacji na wszystkich typach powierzchni, włącznie z powierzchniami nieobrabianymi.

  • Trzy typy szyn liniowych, profile T, K i U, umożliwiają kompensację typowej niewspółosiowości , np. gniazda narzędzi maszyn
  • Wewnętrzne tory zapewniają kompaktowe wymiary
  • Dwa typy suwaków: seria N z korpusem odlewanym z aluminium i seria C z korpusem stalowym
  • Nasmarowane na cały okres eksploatacyjny łożyska
  • Odporność na brud i inne popularne zanieczyszczenia
  • Odpowiednie do zastosowania przy prędkości powyżej 9 m/s
  • Rozmiary szerokości szyn: 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm i 63 mm
  • Regulowane napięcie wstępne

Tory, w celu ochrony przed zabrudzeniem, są umieszczone wewnątrz profilu C. Szyny liniowe z formowanymi torami (T), szyny liniowe z płaskimi torami (U) i szyny liniowe z łączonymi formowanymi torami (K), mogą być łączone różnie, dla wszystkich zastosowań, gdzie należy zrównoważyć błędy braku równoległości na jednym lub na obu poziomach. Główne obszary stosowania kompaktowych prowadnic liniowych:

  • Lotnictwo
  • Kolej
  • Medycyna
  • Maszyny przemysłowe
  • Opakowania
  • Automatyka
  • Logistyka 

Kluczowe funkcje

linear guides, roller slides, managing misalignment, compact rail, rollon, linear bearing

Niezwykle ciche dzięki szlifowanym bieżniom

linear guides, roller slides, managing misalignment, compact rail, rollon, linear bearing

Wysoka dynamika dzięki łożyskom tocznym: V= 7m/s, A=20m/s2

linear guides, roller slides, managing misalignment, compact rail, rollon, linear bearing

Duża żywotność dzięki utwardzanym bieżniom

linear guides, roller slides, managing misalignment, compact rail, rollon, linear bearing

Optymalna niezawodność w brudnym środowisku

linear guides, roller slides, managing misalignment, compact rail, rollon, linear bearing

System samonastawny

Charakterystyki techniczne

  • Dostępne wymiary dla szyn T, TR, U: 18, 28, 35, 43, 63
  • Dostępne rozmiary dla szyn K: 43, 63
  • Max prędkość operacyjna: 9 m/s ( 354 cali/s) (w zależności od zastosowania)
  • Max przyspieszenie: 20 m/s2 (787 cali/s2 ) (w zależności od zastosowania)
  • Max nośność promieniowa: 15,000 N (na suwak)
  • Zakres temperatury: -20 °C do +120 °C (-4 °F do +248 °F ) do max +170 °C (+338 °F )
  • Dostępne długości szyn od 160 mm do 3.600 mm (6,3 cali do 142 cali) z przyrostem 80 mm (3,15 cali), dłuższa szyna pojedyncza do max 4.080 mm (160,6 in) na zmówienie
  • Rolki smarowane na cały okres eksploatacyjny
  • Uszczelki/osłony rolek: 2RS (bryzgoszczelne), 2Z (dysk pokryty stalą )
  • Materiał Roller: stal 100Cr6
  • Tory szyn indukcyjnie utwardzane i uziemione
  • Korpusy szyn i suwaków są standardowo ocynkowane, zgodnie z ISO 2081
  • Materiał szyn T i U w rozmiarze 18: stal węglowa wytłaczana na zimno C43 F
  • Materiał szyn K i szyn T i U w rozmiarze 28 do 63: CF53 

Tutorial

The correct way to join Compact Rail linear guides

Zastosowania

Drzwi dostępu do obrabiarki

Regulacja podłokietnika

Automatyczne formiarki tacek

Aparat rentgenowski