MONO RAIL jest szyną liniową dla wysokiej precyzji przy dużych obciążeniach. Cztery rzędy kulek poruszających się na samosmarujących się suwakach. Powierzchnie suwaków i szyn są utwardzone i wypolerowane.
- Rozmiary od 15 mm do 55 mm
- Standardowe i płaskie suwaki, z lub bez kołnierzy
- Różne klasy precyzji i wstępnego napięcia
- Dostępne w wersji z otworami mocującymi w dole
- Pełna gama akcesoriów, na przykład metalowych osłon lub pasków
Miniaturowe modele MONO RAIL są prowadnicami liniowymi mini z 7 mm, 9 mm, 12 mm i 15 mm szerokościami, dla szczególnie cichych operacji.
Solidna: wytrzymała na korozję i pył Płynny ruch dzięki geometrycznej konfiguracji z jednym kanałem kulki Czteropunktowy kontakt dla równej nośności we wszystkich kierunkach Suwaki mogą być ściągnięte z szyn bez gubienia kulek Długie odstępy w konserwacji dzięki uszczelnionym cyklom smarowania Rodzina prowadnic liniowych MONO RAIL zawiera profilowane szyny liniowe w celu zapewnienia najwyższej precyzji przy dużych obciążeniach.
Dostępność suwaków z różnymi długościami i wersje z lub bez kołnierzy sprawiają, że prowadnice liniowe Mono Rail dostosowują się do wszystkich aplikacji.
Stalowe łożyska kulkowe i specjalny promień torów pozwala na wykorzystanie systemu do utrzymywania i przenoszenia dużych obciążeń.
Główne obszary stosowania prowadnic liniowych Mono Rail:
- Maszyny przemysłowe
- Robotyka