Wszechstronność pozwalająca
na wiele konfiguracji
Oryginalny kształt prowadnicy FXRG charakteryzuje
się 3 bieżniami ułożonymi pod kątem 90°.
System samonastawny
• osiowa ±1 mm
• kątowa ±5°
Prosty montaż
Zastosowanie pojedynczej lub wielu równoległych prowadnic
pozwala użytkownikom na uzyskanie kilku kombinacji.
Wysoka nośność
Dzięki dwurzędowym łożyskom
zamontowanym na wózkach.
Odporność na zużycie
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt O-Rail dla siebie.
O-Rail
Samonastawna liniowa prowadnica rolkowa gwarantująca płynny i cichy ruch
43
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne