Rodzina prowadnic teleskopowych Telerace składa się z prowadnic wykonanych ze stali lub profilowanych arkuszy metalu, poddanego obróbce azotowania i czernienia lub też ze stali nierdzewnej. Prowadnice liniowe Telerace są idealne do trudnych środowisk, gdyż ich duże elementy toczne sprawiają, że są bardzo wytrzymałe na pył i brud.
TLR i TLQ są prowadnicami teleskopowymi z wysoko wydajnymi łożyskami kulkowymi. TLN są TQN prostej konstrukcji. Prowadnice TLAX i TQAX są w całości wykonane ze stali NIERDZEWNEJ i mogą mieć jako opcję, elektrycznie nakładaną powłokę dla bardziej zaawansowanych aplikacji.
Prowadnice Telerace są idealne dla aplikacji w cyklach ciągłych, wymagających długiego okresu eksploatacyjnego i zredukowanej do minimum konserwacji. Dlatego też nadają się do aplikacji w zautomatyzowanych środowiskach przemysłowych, nawet w cyklach ze zmiennymi skokami. Materiały i obróbka powierzchni użyte do konstrukcji prowadnic Telerace zapewniają dobrą ochronę przed rdzą, sprawiając, że są one odpowiednie do aplikacji na zewnątrz lub do środowisk z wysoką wilgotnością.