Szyny teleskopowe z dużą nośnością i zredukowanymi odchyleniami i z łożyskami kulkowymi koszykowymi. Prowadnice teleskopowe mają optymalną możliwość działania w związku z indukcyjnie utwardzanymi bieżniami. Prowadnice liniowe TELESCOPIC RAIL przedstawiają lekkie odchylenia podczas bardzo ciężkiego załadunku, nawet w całkowitym rozszerzeniu.
- Prowadnice teleskopowe występują w ośmiu różnych seriach (ASN, DE, DS, DSC, DBN, DMS, DSE)
- Bardzo sztywne, pośrednie elementy w kształcie D, podwójnego T lub sekcji kwadratowych
- Dostępne są przedłużające całkowite lub częściowe suwy teleskopowe
- W serii DMS63 obciążenie może osiągnąć 3.800 kg na parę
- Wyjątkowo mała ilość odchyleń i gładkość ruchu nawet przy wysokim obciążeniu 24/7 zastosowań
- Niektóre serie mogą być zablokowane w pozycji zamkniętej
- Na życzenie dostępnie są specjalne wersje i suwy
Rodzina produktów Szyny teleskopowej zawiera częściowo i całkowicie rozszerzane szyny teleskopowe oraz składa się z ośmiu (8) różnych rozmiarów. Ochrona przeciw wygięciom centralnych składników jest dostępna w wersjach S, podwójnym T i w wersji kwadratowej. Wszystkie elementy serii oferują wysoką zdolność załadunkową, minimalne odchylenia i ruch prowadnicy bez luzu, nawet w przypadku maksymalnego załadunku, kiedy szyny są maksymalnie naprężone.
Produkty rodziny Telescopic Rail to:
ASN - Częściowe wyciągnięcie składające się z szyny i suwaka.
DE - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z dwóch prowadnic szynowych zmontowanych razem, tworząc element pośredni i dwóch suwaków, które funkcjonują jako stały i ruchomy element.
DS - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z dwóch prowadnic szynowych wykonanych z elementu stałego i ruchomego oraz z pośredniego elementu o kształcie „S”.
DSC - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z kompaktowych i sztywnych elementów pośrednich, łączących prowadnice w dwóch różnych rozmiarach, ze stałym i ruchomym elementem.
DBN - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z dwóch szyn, działających zarówno jako stałe, jaki i ruchome elementy oraz z dwóch suwaków zamontowanych razem i tworzących element pośredni.
DMS - Prowadnice teleskopowe dla dużych obciążeń, składające się z serii ASN i ekstremalnie sztywnych profili w kształcie podwójnego T, służących jako element pośredni.
DSE - Szyna teleskopowa z 150% wyciągnięciem własnej długości, wykonana z czterech elementów.
Główne pola zastosowania prowadnic teleskopowych Telescopic Rail:
- Kolej
- Przemysł samochodowy
- Lotnictwo
- Przemysł spożywczy
- Opakowania
- Logistyka
- Maszyny przemysłowe