Салоны самолетов

Салоны самолетов

В аэрокосмической отрасли установлены очень высокие стандарты и постоянно затребованы самые современные технологии, услуги, материалы и специальные решения. Что касается дизайна салона самолета, то такие характеристики, как небольшой вес конструкций, высокая грузоподъемность, малые размеры, прочность и простота монтажа должны сочетаться с высокими рабочими параметрами, высокой эргономичностью и длительным сроком службы. Для применения на внешней части самолета компоненты должны быть очень устойчивыми и выдерживать высокие усилия без нарушения качества перемещения в долгосрочной перспективе. Кроме того, должна обеспечиваться низкая потребность в техобслуживании.

Ваш партнер в области сборочных узлов салонов самолетов

Снижение массы компонента самолета означает снижение затрат на топливо, а низкая потребность компонента в техобслуживании означает снижение простоев самолета для его проведения.

Поэтому производители компонентов самолетов должны делать основной упор на прочность, высокую грузоподъемность, компактные размеры и особенно на массу, помимо этого, ключевыми параметрами в проекте салона любого самолета являются плавность, бесшумность и высокая эргономичность.

Компания Rollon в течение многих лет является партнером ведущих производителей салонов самолетов, предлагая специальные и персонализированные проекты, а также поставляет компоненты для производителей используемых в аэропортах специальных транспортных средств, устройств и оборудования.

Сиденье первого и бизнес-класса

Мы можем оказать вам поддержку при проектировании ваших решений, обеспечивая следующее:

Оценка требований применения и инжиниринг

Создание прототипов для изделий Заказчика

Двух- и трехмерные чертежи изделий на заказ

Услуга совместного проектирования подсистем и целых сборочных узлов

Собственная лаборатория для проведения статических испытаний в условиях неправильной эксплуатации и испытаний на долговечность

Поддержка на объекте при первом монтаже и макеты

Обучение по изделиям

Мы можем снизить массу наших направляющих до 20% для снижения массы сидений