Авиация

Решения от «Rollon»

В аэрокосмической промышленности к эксплуатационным характеристикам, качеству и материалам внедряемых технических решений выдвигаются самые высокие требования; кроме того, для этой промышленности характерно стремление к оперативному внедрению инноваций. Что касается изделий для интерьеров самолётов, то от таких изделий требуется малый вес, высокая грузоподъёмность, компактность, прочность и простота монтажа в сочетании с удобством, хорошей эргономикой и длительным сроком службы. При этом изделия для авиации, входящие в контакт с окружающей средой, также должны обеспечивать высокую прочность и грузоподъёмность в сочетании с высокой точностью перемещений в условиях длительной эксплуатации, причём обеспечивать всё это ещё и в условиях воздействия на них неблагоприятных внешних факторов и с минимальной потребностью в техническом обслуживании. 

Техническое задание

Снижение массы самолёта позволяет сэкономить на топливе, а снижение потребности компонентов в техническом обслуживании означает сокращение простоев самолёта.

Таким образом, при производстве компонентов для аэрокосмической промышленности основное внимание уделяется механической прочности и надёжности, высокой грузоподъёмности, компактности и (пожалуй, даже прежде всего) снижению веса. В дополнение к этому к компонентам, предназначенным для их использования в интерьерных решениях самолётов, предъявляются высокие требования по их малошумности в работе, плавности хода, и хорошей эргономике.

Компания "Rollon" вот уже многие годы сотрудничает с ведущими производителями пассажирских кресел для авиации, а также поставляет свои изделия производителям специальных транспортных средств и специального оборудования для аэропортов.

Регулировка сидений

Выбор подходящих изделий

Выдвижные столики

Выбор подходящих изделий

Регулировка подлокотников

Подножки

Выбор подходящих изделий

Выдвижение мониторов

Выбор подходящих изделий

Выдвижение компакторов для мусора

Выбор подходящих изделий

Выдвижение перегородок

Выбор подходящих изделий