Строительство и мебель

Решения от «Rollon»

Традиционно в мебельной промышленности используются подвижные компоненты менее высокого класса, чем предлагаемые компанией "Rollon". Тем не менее и в этой области у компании есть свои ниши, в которых хорошо прижились линейные и телескопические направляющие "Rollon". Так, они просто идеальны для реализации передовых интерьерных и архитектурных решений, нацеленных на модульность и адаптируемость внутреннего пространства зданий; помимо этого, они великолепно соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию предприятий розничной торговли вплоть до люксовых бутиков, а также яхт, отелей, музеев и театров.

Техническое задание

Линейные и телескопические направляющие "Rollon" применяются и в строительной промышленности. Здесь основными преимуществами наших изделий являются их чрезвычайно высокая грузоподъёмность и способность обеспечить высокую точность перемещений в самых неблагоприятных внешних условиях.

При этом конкретные задачи, которые могут решаться изделиями "Rollon" в рамках интерьерных и архитектурных решений, а также в строительной промышленности, могут быть различными. Уникальность продукции "Rollon" и одно из заметных преимуществ "Rollon" как компании заключается в её способности разрабатывать и предлагать высокоспециализированные и высокоэффективные решения именно для конкретных задач, с учётом всего комплекса их специфичных требований, что позволяет реализовывать на основе решений "Rollon" самые сложные и ответственные проекты.

Выдвижение витрин

Горизонтальные витрины

Выбор подходящих изделий

Vertical display slide

Система открывания дверей

Выбор подходящих изделий