Специальная техника

Решения от «Rollon»

Разработка специальных решений длявсех типов транспортных средств, предназначенных для узкоспециализированного применения или нетрадиционного контекста, требует тщательного подбора компонентов.  Механические компоненты должны удовлетворять критические требования, характерные для автомобильного сектора, и те же компоненты должны эффективно работать даже в более сложных областях применения.

Техническое задание

К специальным транспортным средствам, таким как машины скорой помощи, профессиональный транспорт, пожарные машины, телескопические трейлеры или машины для инвалидов, предъявляется несколько оперативных требований.

Действительно, механические компоненты, используемые для устройств этих типов транспортных средств, должны выдерживать ударные нагрузки и вибрации. Они также должны сохранять работоспособность при воздействии самых разнообразных неблагоприятных факторов, например, коррозии, загрязнений, попадания мусора и колебаний температур.

Линейные и телескопические направляющие Rollon используются в различных устройствах в разнообразных специальных транспортных средствах благодаря их характеристикам - компактности, жесткости, высокой грузоподъемности, и системам компенсации нарушений центровки – и различным видам обработки поверхностей для защиты от коррозии, обеспечивающим защиту, способную выдержать до 720 часов в соляном тумане.

Регулировка сидений, выдвижение ящиков

Выбор подходящих изделий

Раздвижные двери

Выбор подходящих изделий

Системы открытия капотов двигателей

Выбор подходящих изделий

Буровые установки

Выбор подходящих изделий

Раздвижные крыши

Выбор подходящих изделий

Регулировка сидений, перемещение панелей и пультов управления