Упаковка и логистика

Решения от «Rollon»

В таких областях, как упаковка и логистика, под эффективностью оборудования традиционно понимается совокупность факторов производительности, надёжности и безопасности. Что касается производительности, то очевидно, что способность оборудования работать с более высокой частотой рабочих циклов позволит заработать больше денег за то же время. Если же говорить о надёжности, то надёжность оборудования также выливается в прямую экономию на техническом обслуживании, а также в повышение общей производительности.

Техническое задание

Мы готовы предложить нашим Заказчикам широкий выбор решений, хорошо пригодных для использования в области упаковки и логистики и построенных на использовании актуаторов и линейных направляющих "Rollon". Соответствующие актуаторы могут иметь либо ременной, либо винтовой, либо реечный привод. Актуаторы "Rollon" с ременным приводом обладают превосходной грузоподъёмностью и скоростью перемещений, способны развивать большие ускорения, и хорошо защищены от загрязнений. Они оптимальны для работы с грузовыми поддонами, а также для селективного перемещения грузов. Линейные актуаторы "Rollon" с винтовым приводом отличаются особенно высокой точностью работы и позиционирования. Благодаря этому они наиболее хорошо пригодны для использования в таких областях, как заполнение тары, печать и нанесение наклеек и этикеток.  И, наконец, актуаторы "Rollon" с реечной передачей способны обеспечить чрезвычайно большую длину хода, и могут иметь несколько независимых кареток, что делает их особенно хорошо пригодными для использования в составе упаковочного оборудования.

Перемещение станции разматывания упаковочной бумаги

Автоматическая машина по изготовлению поддонов

Укладка на поддоны

Регулировка зажимных устройств

Машина для упаковки в термоусадочную плёнку

Регулировка подачи плёнки