Одним из ключевых параметров промышленного / технологического оборудования является его эффективность: рабочие станции автоматических линий, металлообрабатывающее станки, покрасочное оборудование, деревообрабатывающие или станки для обработки камня должны обеспечивать надёжность в условиях долгосрочной эксплуатации, несмотря на то, что интенсивность такой эксплуатации может быть весьма высока, а условия эксплуатации - неблагоприятными (например, такими, как брызги жидкостей, разлетающаяся стружка обрабатываемых материалов, присутствие разного рода загрязнителей и коррозионно-активных веществ).
Промышленное оборудование
Решения от «Rollon»

Обрабатывающее оборудование с ЧПУ

Режущее и прессовое оборудование

Гравирование, покраска и пробивка

Производственные предприятия

Многокареточные системы

Передача заготовок между прессами

Загрузка пресса

Обрабатывающие и гибочные станки

Покраска и склеивание

Деревообрабатывающие станки и станки для обработки керамики

Сварка, а также перемещение деталей

Покраска и сварка
Техническое задание
В таких условиях любая неисправность влечёт за собой дорогостоящие простои, причём не только одного станка, а зачастую целой производственной линии. Связанных с этим весьма существенных затрат гораздо дешевле избежать, чем их нести.
В этой связи для всех компонентов промышленного оборудования требуются оптимальные (т.е. наилучшим образом соответствующие всей специфике конкретных условий эксплуатации) эксплуатационные характеристики, немаловажными из которых является высочайший уровень эксплуатационной надёжности и воспроизводимости заявленных технических характеристик в условиях долгосрочной эксплуатации. При этом производителям промышленного оборудования необходимо, чтобы заявленные характеристики компонентов оборудования выдерживались даже в самых критических условиях - например, в условиях попадания на изделия разного рода остатков используемых в техпроцессе веществ и иных загрязнителей. Дополнительными требованиями к компонентам промышленного оборудования являются простота монтажа и/или замены, а также минимизация необходимого технического обслуживания.