Промышленное оборудование

Решения от «Rollon»

Одним из ключевых параметров промышленного / технологического оборудования является его эффективность: рабочие станции автоматических линий, металлообрабатывающее станки, покрасочное оборудование, деревообрабатывающие или станки для обработки камня должны обеспечивать надёжность в условиях долгосрочной эксплуатации, несмотря на то, что интенсивность такой эксплуатации может быть весьма высока, а условия эксплуатации - неблагоприятными (например, такими, как брызги жидкостей, разлетающаяся стружка обрабатываемых материалов, присутствие разного рода загрязнителей и коррозионно-активных веществ).

Техническое задание

В таких условиях любая неисправность влечёт за собой дорогостоящие простои, причём не только одного станка, а зачастую целой производственной линии. Связанных с этим весьма существенных затрат гораздо дешевле избежать, чем их нести.

В этой связи для всех компонентов промышленного оборудования требуются оптимальные (т.е. наилучшим образом соответствующие всей специфике конкретных условий эксплуатации) эксплуатационные характеристики, немаловажными из которых является высочайший уровень эксплуатационной надёжности и воспроизводимости заявленных технических характеристик в условиях долгосрочной эксплуатации. При этом производителям промышленного оборудования необходимо, чтобы заявленные характеристики компонентов оборудования выдерживались даже в самых критических условиях - например, в условиях попадания на изделия разного рода остатков используемых в техпроцессе веществ и иных загрязнителей. Дополнительными требованиями к компонентам промышленного оборудования являются простота монтажа и/или замены, а также минимизация необходимого технического обслуживания.

Телескопический линейный модуль для укладчика

Выбор подходящих изделий

Автоматические двери станка

Оси возвратно-поступательного перемещения для робота

Выбор подходящих изделий

Выдвижные ящики

Выбор подходящих изделий

Машина лазерной резки

Выбор подходящих изделий