Дополнительная информация

Rollon и Cone Drive позиционируют Timken в качестве лидера в области систем приводов роботов

Для кого-то слово «робот» ассоциируется с приятным отдыхом на диване в то время как пылесос-автомат подметает пол, или же роботом-дворецким с голосовым помощником, который сообщает погоду, а затем соответствующим образом регулирует термостат. Безусловно, это создает удобства, однако у этих бытовых устройств есть большие, комплексные и сложные старшие братья, которые являются рабочими лошадками глобальной экономики.

Промышленные роботы, меняющие лицо современной промышленности, не имеют целью создание домашнего комфорта, они служат для обеспечения безопасности, эффективности и точности производства. Они позволяют устранить человеческий фактор и необходимость привлечения людей к выполнению опасных задач, они обеспечивают постоянный рост в регионах с нехваткой рабочей силы и позволяют работникам концентрироваться на более глобальных решениях, а не на монотонных задачах.


По данным Международной федерации робототехники, продажи промышленных роботов с 2013 по 2017 год увеличились в два раза и в 2018 году достигли рекордной суммы в 16,5 млрд $ США. Несмотря на то, что производители автомобилей и электроники продолжают оставаться самыми крупными потребителями с ок. 45% доли рынка, сейчас в области робототехники наблюдается диверсификация: производители продуктов питания и напитков с 2013 года в два раза увеличили число установленных роботов, например, в 2018 году в США наблюдался рост в 73%.
 
Timken сделал значительные шаги на рынке робототехники в 2018 году, когда были приобретены Cone Drive и Rollon Group. Обе компании инвестируют значительные средства в робототехнику и позиционированы на капитализацию на этом рынке, который продолжал расти в 2018 году с двузначными показателями даже на рынках, на которых наблюдался спад.


Определение ниши на рынке


Когда Курт Гамелин, президент Cone Drive, несколько лет назад решил направить больше ресурсов на робототехнику, компания уже была лидером в области точного управления перемещениями. Линейка Accudrive этой компании до этого почти десять лет обслуживала рынок серводвигателей, используемых в автоматизированном производстве и станках с ЧПУ, а также робототехнике.


Компания Cone Drive известна своими разработками технологически сложных изделий с высоким входным барьером. В 2015 году существовавшие на тот момент линейки продукции компании пользовались высоким спросом и Гамелин искал возможности для использования этого ценностного предложения.


Робототехника и автоматизация прекрасно подходили для этой цели и команда Гамелина увидела возможность в гармонических решениях. «Почти каждый робот в мире, - рассуждает он, - оснащен по меньшей мере двумя системами гармонических приводов, способствуя расширению рынка, который, по данным отчета World Robotics Report, ежегодно растет почти на 50%».


Системы гармонических приводов также относятся к технологически сложным изделиям с высоким входным барьером. «Оригинальные производители оборудования (OEM-производители) находились в поиске надежных поставщиков критических для такой миссии компонентов», - вспоминает Гамелин. Особых альтернатив на рынке не было, поэтому выбор пал на Cone Drive с перспективой органичного развития ее решений.


«Компания Cone Drive известна высочайшим уровнем разработки изделий. У нас работают высококлассные инженеры, нами разработаны эффективные процессы, мы располагаем самым передовым комплексом для проведения динамометрических испытаний».


Развитие до комплексных систем линейного перемещения


Руди Кневелз, президент Rollon, считает, что инвестиции его компании в робототехнику и автоматизацию было логическим продолжением успешной бизнес-модели. «Компания Rollon начала работать в нише машиностроения, предлагая персонализированные решения для линейного и телескопического перемещения», - говорит он.


В 2006 году ему была поручена реализация стратегии расширения продаж компании на новых рынках и сегодня Rollon является мировым лидером в области изделий для линейного перемещения в области логистики и железнодорожного транспорта. Компания также имеет прочные позиции в области коммерческого самолетостроения, разрабатывая системы перемещения для любых узлов самолета: от системы отслеживания посадочных мест до раздвижных перегородок в багажных отделениях.


«Сегодня мы являемся поставщиком специальных решений с возможностью персонализации любого варианта для любого применения, - утверждает Кневелз. - Мы постоянно мониторим ниши для роста в промышленных отраслях, в которых Заказчиков интересуют уникальные решения, а не однотипные изделия».

Естественно, его заинтересовала робототехника. «Это стало импульсом для нас в расширении выпускаемого нами ассортимента приводов и систем, - добавляет он. - Заказчики из отраслей робототехники и автоматизации предпочитают приобретать не отдельные компоненты, а комплексные системы или приводы, предназначенные для конкретных решений».


В 2011 году Rollon приобрела две компании, что способствовало ее превращению в поставщика комплексных систем линейного перемещения. Сегодня линейные приводы и системы Rollon помогают проектировщикам заводской автоматизации, логистическим компаниям и производителям OEM-оборудования добавлять горизонтальную ось к роботам, которые уже перемещаются во всех остальных направлениях.


«Почти 7 процентов всех установленных в мире промышленных роботов оснащены системой Seventh axis, - предполагает Кневелз. - Этот рынок оценивается приблизительно в 360 млн $ США и постоянно растет».


Персонализированные гармонические решения. Ускорение выхода на рынок.


Несмотря на то, что Rollon и Cone Drive находятся только на начальных этапах инвестирования в робототехнику, они уже получают на новых рынках доход в результате этих инвестиций. «Мы сотрудничаем с несколькими ведущими OEM-производителями робототехники, которые находятся на различных этапах совместных разработок с нами», - говорит Гамелин.


 
Гармонические решения часто применяются в промышленных роботах, используемых в автомобилестроении для окраски, сварки и сборки. Они также играют ведущую роль в новых коллаборативных роботах (коботах), работающих бок о бок с человеком.


Производители медицинского оборудования используют гармонические решения в оборудовании для получения изображений и в хирургических столах, - делится Гамелин. - Мы также видим их применение в спутниковых системах позиционирования, индексирующих механизмах и автоматизированных устройствах, которые используются военными для поиска взрывчатки».


Испытания изделий показывают, что инженеры Cone Drive уже преодолевают высокий барьер для выхода на рынок гармонических приводов. «Наши испытательные установки являются нашим большим плюсом для Заказчиков», - утверждает он.
 

Компания также отличается очень сжатыми сроками вывода новой продукции на рынок. Учитывая, что для каждой отрасли и каждого робота требуются уникальные в своем роде характеристики перемещения, почти каждая выпускаемая Cone Drive гармоническая система является персонализированной. «Мы можем быстро выполнить разработку по особым заказам, - говорит Гамелин. - На современных динамичных рынках это является огромным плюсом».


Seventh axis с многочисленными возможностями применения


Для завоевания долей рынка робототехники и заводской автоматизации Rollon также основывается на своей способности поставлять персонализированные решения в очень короткие сроки. Флагманский продукт компании для робототехники, челночная система Seventh Axis, перемещает тяжелые роботы по горизонтальной оси. Каждая система выполнена на модульной платформе, что позволяет компании снизить издержки и значительно сократить сроки поставки, обеспечивая выполнение по характеристикам заказчика.


С учетом того, что более 80% бизнеса Rollon строится на персонализированных решениях, для компании характерна высокая степень повторяющихся операций. Она направляет 70% своих усилий на установление прямых партнерских отношений с OEM-производителями, а также напрямую работает с отраслями промышленности, в которых применяются роботы с линейными приводами. Автомобилестроители используют системы Seventh Axis для перемещения горячих листов металла из печи на пресс. Это один из примеров того, как системы Rollon заменяют людей при выполнении опасных задач.


Заказчики, заменяя многочисленные статические роботы одним роботом, перемещающимся горизонтально, также обеспечивают снижение капитальных затрат и повышение эффективности производства. Например, крупные онлайн-магазины используют все большее число роботов на складах для перемещения товаров со стеллажей в отгрузочные контейнеры.
 


«Машиностроение - еще один растущий рынок, - утверждает Кневелз. - Сегодня роботы часто выполняют операции переоснащения станков и замены обрабатываемых деталей и эти роботы перемещаются по линейным приводам».


Это рынок, готовый к инновациям и рациональным решениям. «Сегодня многие использующие роботы компании приобретают компоненты у различных поставщиков и создают собственные линейные системы, - рассказывает Кневелз. - Система Seventh Axis призвана помочь отказаться от таких доморощенных решений». Эти системы легко интегрируются в роботы любого типа и могут устанавливаться на полу, потолке или стене.


Глобальные продажи и поддержка исследований и разработок


Интеграция с Timken предоставляет Rollon и Cone Drive возможности на многих уровнях. Коллектив Cone Drive полностью использует ресурсы Timken для разработки изделий. «Timken обладает обширными знаниями в области металлургии, мы сотрудничаем для решения различных технических проблем, включая вопросы анализа материалов, термообработки и упрочнения поверхностей», - делится Гамелин.


Timken также осуществляет инвестиции в инжиниринговые компании-партнеры Rollon. «Это служит мощным импульсом для нашей деятельности в области исследований и конструкторских разработок», - не сомневается Кневелз.


«Что касается продаж, то глобальное присутствие Timken позволяет нам выходить на всех OEM-производителей. Южная Корея считается важным рынком, так как является страной с самой высокой плотностью роботов в мире, однако ни Rollon, ни Cone Drive не присутствовали там, пока их не приобрела Timken. Южнокорейская команда активно работает с гармонической линейкой Cone Drive», - говорит Гамелин.


Помимо Южной Кореи, команда Кневелза осуществляет обучение новых инженеров по продажам в Испании, Канаде и Швеции. Он также считает очень перспективными связи Timken в области автомобилестроения. Этот рынок является одним из самых мощных рынков промышленной робототехники и предлагает прекрасные возможности для Rollon. Позиции Timken в этой отрасли промышленности помогают компании набрать обороты в области заводской автоматизации.

 
«Преимущества здесь обоюдные, - убежден он. - У Rollon хорошие связи в железнодорожном машиностроении и коммерческой авиакосмической отрасли. Сейчас мы обсуждаем способы представления линеек продукции Timken нашим контактам в этих отраслях».


Продукция Rollon отличается собственной синергией, т. к. включает клапаны, редукторы и системы смазки. «По мере роста наших объемов производства мы во все большей степени применяем высокотехнологичные изделия Timken в наших приводах и системах», - сообщает Кневелз.


Инвестирование в будущее промышленной робототехники


На фоне общего повышения влияния промышленной робототехники такие страны, как Япония и Германия, отличаются особенно высокими темпами ее внедрения. «В Японии потребовалось повысить степень заводской автоматизации для реализации стратегии роста при нехватке рабочей силы, - говорит Кневелз. - Я не вижу никаких признаков того, что что-то изменится в ближайшие 5-10 лет».


Несмотря на то, что рынок коллаборативных роботов еще небольшой, Кневелз и Гамелин считают, что в ближайшие несколько лет в производстве будет использоваться больше коботов. «Инвестиции Cone Drive в гармонические решения выгодно позиционируют компанию, - утверждает Гамелин, -  так как коботы обычно оснащаются 6-8 гармоническими системами».


Коллаборативных роботов можно рассматривать как коллаборативных людей, которые ходят на двух ногах, однако, по словам Кневелза, это не обязательно так. «Для многих коллаборативных роботов также требуется коллаборативная система Seventh axis», - утверждает он. Сегодня команда разработчиков Rollon активно трудится над таким применением.


Rollon также осуществляет инвестиции в технологии четвертой промышленной революции, заключая договоры партнерства с компаниями-разработчиками программного обеспечения и производителями электроники для оцифровки и автоматизации систем Seventh Axis. «В определенный момент эта система будет пользоваться наибольшим спросом у наших Заказчиков», - не сомневается Кневелз.


Видение: лидирующие позиции в области систем приводов роботов


Rollon и Cone Drive стали частью Timken благодаря действиям их руководства, инновационным партнерствам, первоклассным процессам разработки и мощному проектному ноу-хау. Кневелз и Гамелин считают, что эти качества позволят компаниям занять лидирующие позиции и в области робототехники.


Для достижения этой цели оба руководителя действуют по одинаковому сценарию: Помещение требований заказчика на первое центральное место. Поставка премиальных изделий, созданных по персонализированным техническим условиям и при сжатых сроках выполнения заказов, позволяя Заказчикам быстро реализовывать свои планы на самых динамичных рынках.