Дополнительная информация
СТРЕМЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ: Rollon презентует первые обновленные продукты.

Сегодня, 15 июня, отмечено началом комплексной технологической и эстетической модернизации и внедрением новых продуктов в ассортименте Rollon. Выбранная стратегия постепенно охватит весь ассортимент, продукт за продуктом.
Первые линейки продуктов, которые приобрели новый дизайн – это наши исторические продукты: линейные направляющие Compact Rail; линейные модули из серии Plus System – ELM и ROBOT и из серии Smart System – E-SMART и R-SMART. Внешний вид этих изделий был модернизирован, чтобы улучшить показатели в производительности оборудования, в техническом обслуживании и экономической эффективности, а также расширить возможности промышленных конструкторов и предложить продукты с хорошей внешней эстетикой, которые могут быть идеально интегрированы в современное оборудование.
Для системы линейных направляющих из холоднотянутой стали с индукционной закалкой дорожек качения семейства Compact Rail компания Rollon представила новую версию, которая обеспечивает высокую надежность в грязных рабочих средах и устойчивость к коррозии. Они могут поставляться с защитными антикоррозионными покрытиями, такими как RollonAloy – электроцинкование методом пассивации, никелированием, или цинкованием по ISO 2081. Новая система Compact Rail имеет новые каретки со стальным корпусом и закалку дорожек качения, благодаря чему обладает длительным сроком службы, максимальной производительностью, высокой прочностью, а также многими другими преимуществами, которые позволяют использовать их в различных типах применений.
Новые линейные направляющие версии Plus также гарантирует максимальную производительность благодаря двухрядным подшипникам кареток и новой единой форме профиля направляющих с усиленными дорожками качения, которые обеспечивают высокую прочность и увеличенную несущую способностью до +170% в осевом направлении и +65% в радиальном. Весь ряд Compact Rail в своей обновленной версии, предлагает новые стальные каретки, оснащенные торцевыми самоцентрирующимися грязесъемниками с интегрированной системой смазки с оптимизированным расходом для автоматической смазки, боковыми уплотнениями для защиты внутренних компонентов и верхней защитной полосой для предотвращения случайного изменения настройки и исключения фальсификации радиальных шариковых подшипников.
Изменения и технологические инновации распространились на линейные приводы ELM и ROBOT из серии Plus System, а также приводы E-SMART и R-SMART из линейки Smart System.
Главным конструкционным нововведением в семействе защищенных линейных модулей Plus System является комплектация приводных головок шкивами полого типа с цилиндрической базовой поверхностью, вместо внешних валов, рассчитанных на соединение с валом редуктора с помощью муфты. Благодаря этим изменениям редуктор или мотор может быть установлен на линейный модуль клиентом самостоятельно, что значительно сокращает время сборки и стоимость, тем самым ускоряя ввод оборудования в эксплуатацию. Теперь наши клиенты могут самостоятельно легко демонтировать защитный ремень благодаря быстросъемному фиксатору, который встроен во фланец модуля, расположенного между алюминиевым корпусом и приводной головкой модуля.
С точки зрения промышленного дизайна и эстетики, продукты PlusSystem теперь имеют отличительные элементы, выполненные в синем тоне и скругленный дизайн приводных головок, вместо квадратных. Логотип компании Rollon, размещенный на приводных головках выдержан в единой стилистике с Compact rail. Кроме того, обновлена конструкция каретки линейного модуля, были разработаны новые торцевые грязесъемники с обеих сторон каретки.
Новые функции, представленные в семействе продуктов Plus System, также присутствуют в линейке SmartSystem – семействе линейных модулей, тесно связанных с семейством Plus, которые предлагают сбалансированное соотношение цены и качества, высокую производительность, простую и выверенную конструкцию. Линейные модули E-SMART и R-SMART, теперь имеют черный приводной ремень и новые каретки. Они также имеют закругленные приводные головки с обработанными поверхностями, создающими визуальное ощущение непрерывности линии, образованной приводным ремнем.