Дополнительная информация
Конструкционные направляющие играют решающую роль в высотном монтаже оснащения сцены

Например, один из клиентов Rollon сейчас создает конструкцию для подъема и опускания клетки, которая должна перемещаться над амфитеатром во время спектакля в тематическом парке. Клеть весом 13.000 фунтов (почти 6.000 кг) предполагается перемещать системой тросов и направляющих. Основной вес будет сконцентрирован в передней части клети. Проблема состоит в том, что тросы могут обеспечивать только вертикальный подъем и не предназначены для раскачивающейся нагрузки, возникающей при перемещении клети, например, в ветреную погоду. Для конструкции требовалась линейная направляющая, которая могла бы выдержать смещение нагрузок в результате неравномерного веса клети, а также раскачивающиеся нагрузки, обеспечивая подъем клети тросами c захватом непосредственно в центре тяжести в полуконсольном варианте.
После определения требований к потенциальному смещению нагрузок проектная компания установила, что на узлы кареток будет действовать номинальное радиальное усилие 65-70 фунтов (29,5-31,8 кг), которое при аварийной остановке будет достигать 177 фунтов (80,3 кг). Клеть должна выполнять вертикальный ход длиной 16 футов (4,9 метров) и при каретках, раздвинутых для управления, каждая направляющая должна иметь длину 32 фута (9,7 метров). Другие требования к линейной направляющей:
-
Жесткая конструкция. Направляющие должны отличаться стойкостью к воздействию грязи и мусора, требуя при этом минимального обслуживания.
-
Длительный срок службы. Заказчик установил срок службы в 15-20 лет.
-
Бесшумность. Конструкция предназначена для использования на сценической площадке, где перемещаемые детали могут создавать шумы, мешающие представлению.
Создание условий для надежной работы
Заказчик выбрал самонесущие линейные направляющие Speedy Rail компании Rollon, потому что он удовлетворен их работой в выполненном им ранее проекте парка развлечений. Линейная направляющая Speedy Rail была установлена на задней части клети за приводом тросов. Направляющие, изготовленные из жестких анодированных экструдированных алюминиевых профилей, и стальные подшипники с пластиковым покрытием, поглощают моменты силы при наклоне клети массой 13.000 фунтов (5.900 кг), а направляющие и каретки, благодаря своей повышенной жесткости, могут принимать смещенные нагрузки. Кроме того, направляющие можно соединять с получением потенциально бесконечной длины хода. Speedy Rail также обладает стойкостью к воздействию неблагоприятных загрязненных сред и износу, достигая за свой срок службы пробега в 80.000 км без смазки и техобслуживания. Характеристики и преимущества Speedy Rail:
-
Высокая жесткость. Алюминиевая экструдированная направляющая придает жесткость конструкции благодаря пятидюймовой ширине направляющей в направлении нагружения.
-
Самоустановка. Система может компенсировать смещение до ± 4 миллиметра. Для параллельных направляющих ролики и опоры компенсируют отклонение от параллельности до 8 миллиметров. Учитывая, что для данного проекта система Speedy Rail включала 4 направляющие и 8 кареток, такая компенсация позволила упростить сборку.
-
Самонесущая конструкция. Ввиду того, что алюминий, из которого изготавливается Speedy Rail, имеет высокий момент инерции, он используется и для конструкции системы кареток. Благодаря этому дополнительная опора не требуется.
-
Бесшумная работа. Ролики имеют пластмассовое покрытие для повышения бесшумности работы.
-
Коррозионная стойкость. Детали из анодированного алюминия не подвержены коррозии и не требуют дополнительной обработки.
-
Малая потребность в техобслуживании. Speedy Rail не требует смазки.
-
Малый вес. Благодаря алюминиевым профилям направляющие Speedy Rail легче и проще в установке по сравнению со стальными направляющими.
Проектная компания смогла не только использовать преимущества направляющей с повышенными рабочими параметрами, но и положиться на технические знания Rollon. Инженеры Rollon помогли в выборе оптимального для данного проекта типоразмера Speedy Rail и решении различных технических вопросов, например:
-
Расчет оптимального расстояния между каретками для распределения нагрузки и обеспечения точности управления.
-
Определение работы роликов Speedy Rail при ударах и аварийных остановках.
-
Определение динамики направляющих Speedy Rail под действием ветра с учетом площади поверхности клети.
В результате: Компания подобрала оптимальную конструкционную направляющую для использования с летающей клетью, а техническая поддержка Rollon обеспечила оптимальные рабочие параметры. Кроме того, направляющая Speedy Rail почти не требует техобслуживания и смазки на протяжении всего срока службы, поэтому шоу может продолжаться снова и снова.
Более подробно о самонесущей направляющей Speedy Rail можно узнать, посетив страницу продукта.