Дополнительная информация

Rollon укрепляет свой подход к корпоративной социальной ответственности

В рыночной ситуации с постоянно растущим вниманием к социальным и экологическим вопросам в сочетании с техническими и экономическими показателями, производственный сектор является одним из многих, призванных внести свою лепту. В таких условиях эта транснациональная компания по выпуску систем линейного перемещения предпринимает новые шаги в направлении экологической устойчивости в продолжение осуществленных ранее действий, имевших целью повышение благосостояния компании. Это направление, в котором в ближайшие месяцы будут запущены новые проекты.

Вимеркате, 11/03/2021Устойчивость - это больше не удел избранных или идея «зеленого маркетинга». Устойчивость быстро становится определяющей составляющей стиля корпоративного управления, так как теперь это «показатель», по которому компании «оцениваются» рынком и гражданами по всему миру.

«Имено это показали самые последние исследования», - говорит Рудигер Кневелз, Генеральный директор Rollon. «Для более половины всех итальянцев вопрос устойчивости, или, точнее, - образа действия, свидетельствующего об устойчивой работе организации, способен повлиять на решения о покупке. Кроме того, компании, принимающие политику КСО (корпоративной социальной ответственности) большей частью за счет включения экологической устойчивости в свои корпоративные обязательства, отличает ускорение темпов роста, оптимизация работы и повышение конкурентоспособности на рынке, а также способности привлечения высококвалифицированной рабочей силы с высокими профессиональными навыками».

В таком представляющемся достаточно ясным сценарии Rollon, мультинациональная компания с головным офисом в Вимеркате, являющаяся основным игроком в области систем линейного перемещения, решила запустить серию проектов, в особой степени ориентированных на экологичность, с целью снижения своего воздействия, и, соответственно, включить устойчивость в стратегические направления своей деятельности. Именно в этом свете должны рассматриваться конкретные, поддающиеся количественной оценке изменения, осуществленные на предприятиях в Вимеркате и Аркоре. В частности:

  • Установка светодиодных светильников в производственных цехах, что позволяет снизить потребление электроэнергии на 66.000 кВт в год
  • Принятие мер по повышению качества электроэнергии для оптимизации подаваемого напряжения (за счет контроля гармоник)
  • Переход к поставщику, гарантированно поставляющему 100%-ную «зеленую» энергию
  • Установка зарядных станций для корпоративного гибридного автотранспорта
  • Приобретение 4 гибридных автомобилей и начало преобразования всего корпоративного автопарка
  • Запуск кампании по постепенному снижению использования пластика
  • Принятие нового кодекса поведения для поставщиков с целью обеспечения высоких экологических параметров по всей цепочке поставок

Компания сейчас также находится в процессе получения экологического сертификата согласно ISO 14.001.

Путь, на который вступила компания Rollon, - это путь в одном направлении: в ближайшие месяцы будут запущены другие проекты в области корпоративной социальной ответственности, детали которых будут сообщаться по ходу их развития.

 

Rollon: модульная линейная технология для всех систем автоматизации

Более 45 лет Rollon специализируется на производстве и разработке систем линейного перемещения. Сегодня Группа, имеющая глобальное присутствие, является одним из ведущих поставщиков комплексных решений для линейной технологии, так как способна предложить один из самых широких ассортиментов линейных направляющих, телескопических направляющих и приводов. Независимо от отрасли, применения и требований, Rollon создает гибкие механические системы автоматизации и реализует индивидуальные проекты благодаря широкому диапазону модульных линейных компонентов. При необходимости Rollon может также модифицировать каждый отдельный компонент по требованиям заказчика и даже разработать совершенно новые решения на заказ.