Дополнительная информация

Компанией "Rollon" запущен актуатор "R-Smart 220 мм"

Большие размеры, большая длина хода, большая грузоподъёмность. Серия "R-Smart" объединяет в себе высокую эффективность с простотой конструкции.

Милан, Италия, 24 октября 2013 года: под 100%-но итальянским брендом "El.More", с 2011 года принадлежащим "Rollon Group", запущен в производство актуатор серии "R-Smart" нового типоразмера "220 миллиметров", предназначенный для решения задач промышленной автоматизации, требующих большой длины хода в сочетании с высокой грузоподъёмностью, и хорошо пригодный для его использования в крупногабаритных портальных загрузочных устройствах.

Ранее подобные актуаторы выпускались лишь в типоразмерах "120 мм" и "160 мм". В новом типоразмере актуатор полностью соответствует высоким требованиям индустрии по надёжности и качеству. Перед поставкой актуаторы подвергаются строжайшему контролю качества. Дополнительным преимуществом актуаторов является их цена, которая сравнительно невысока для промышленных актуаторов такого класса. Таким образом, данный актуатор имеет все предпосылки для успеха на рынке, представляя собой более доступную по цене и более надёжную альтернативу тем в основном выполненным под заказ актуаторам, которые традиционно представлены в данном сегменте.

В актуаторах "R-Smart" применён армированный сталью полиуретановый зубчатый ремень, размещённый в анодированном корпусе, экструдированном из алюминиевого сплава "6060". В конструкции также используются направляющие с системой рециркуляции шариков, позволившие сделать конструкцию данного линейного актуатора более компактной, одновременно с этим сохранив его высокую грузоподъёмность. В конкретных цифрах максимально допустимая статическая нагрузка актуатора по трём осям следующая:

9 190 Н (Fx), 237 000 Н (Fy), 237 000 Н (Fz).

Применение технологии рециркуляции шариков позволило обеспечить не только высокую грузоподъёмность, но и плавность хода актуатора, а также скорость хода до 4 м/с и ускорение до 50 м/с2. Максимальная длина полезного хода одного актуатора может достигать 6 000 мм (при использовании комбинированной версии достижимы и более высокие значения), а максимальная повторяемая точность перемещений составляет 0,1 мм. Технические параметры актуатора характеризуют его как устройство высокого класса качества, рассчитанное на большие длины хода (длина хода адаптируется к конкретным потребностям пользователя), высокие нагрузки, высокие скорости и ускорения перемещений, и при этом отличающееся высокой плавностью хода и малошумностью в работе; одновременно с этим актуатор требует лишь минимального технического обслуживания, что в совокупности с высоким качеством исполнения позволяет гарантировать постоянство высоких эксплуатационных характеристик изделия в условиях долгосрочной эксплуатации.

При этом конструктивная простота актуатора позволяет ускорить процесс монтажа и облегчить смазывание, поскольку рабочие поверхности направляющих расположены снаружи экструдированного алюминиевого профиля.

Актуаторы серии "R-Light" типоразмера "220 мм" уже широко используются на сборочных линиях, а также для решения иных задач автоматизации производств - прежде всего в крупногабаритных портальных загрузочных устройствах большой грузоподъёмности и длины хода.

Краткая информация о компании "Rollon"

Штаб-квартира "Rollon Group" расположена в городе Вимеркате, в итальянской провинции Монца-и-Брианца, а филиалы - в Германии, Франции, США и Китае. Компанией производятся высокоточные системы линейного перемещения, включая самоустанавливающиеся и телескопические, для самых разных областей применения - например, для железнодорожного транспорта, авиации, логистики, упаковочного и технологического оборудования, а также для медицины. Залогом успеха компании явились её своевременный выход на многочисленные развивающиеся рынки и широкая клиентская база, однако основным конкурентным преимуществом компании является действительно высокое качество и универсальность её продукции, наряду с высоким качеством предпродажной поддержки. Компания в основном ориентирована на внешнеэкономическую деятельность (80% её продукции экспортируется из Италии, причём 45% - в Германию), и в дальнейшем планирует только усиливать свои позиции на международном рынке.