Дополнительная информация
Как выбрать правильные телескопические направляющие

Материалы
В целях минимизации прогиба направляющих очень важно правильно выбрать материал направляющей. Ниже мы попытались изложить плюсы и минусы наиболее распространённых материалов:
Алюминий:
Хотя алюминий и позволяет создавать лёгкие конструкции, рассчитанные на невысокую нагрузку, направляющие из алюминия более других склонны к прогибу.
Соответствующая продукция "Rollon": HegraRail - Новые модели скоро выйдут на рынок!
Штампованная сталь:
Направляющие из штампованной стали являются, наиболее экономичным выбором, однако такая сталь не очень хорошо переносит вибрации и ударные нагрузки.
Соответствующая продукция "Rollon": Light Rail
Холоднотянутая сталь:
Направляющие из холоднотянутой, т.е. не подвергавшейся термообработке, стали тоже сравнительно недороги. Однако под высокой нагрузкой может возникать деформация дорожек качения, поскольку твёрдость шариков превышает твёрдость дорожек качения направляющей и каретки.
Соответствующая продукция "Rollon": Opti Rail, Hegra Rail - Новые модели скоро выйдут на рынок!
Закалённая холоднотянутая сталь:
Если перед Вами стоит задача обеспечения максимальной механической прочности телескопической системы, то выполненные из холоднотянутого профиля, с последующей закалкой дорожек качения, направляющие являются оптимальным выбором. Хотя такие системы линейного перемещения являются достаточно дорогими в изготовлении, прочность их материала позволяет им работать с преднатягом, позволяющим увеличить жесткость системы и уменьшить прогиб конструкции.
Соответствующая продукция "Rollon": Telescopic Rail
Варианты выдвижения
Телескопические направляющие могут быть выполнены в одном из трёх вариантов по выдвижению: с частичным выдвижением, с полным выдвижением, или со степенью выдвижения, превышающей полное.
Вариантами с частичным выдвижением предусматривается возможность выдвижения направляющей на длину, составляющую 50-65 % от длины в сложенном положении.
Соответствующая продукция "Rollon": ASN, LPS
Направляющие полного выдвижения способны выдвигаться на длину, составляющую не менее 100% от длины в сложенном положении.
Соответствующая продукция "Rollon": DE, DS, DSC, DBN, DMS, DRT, LTH, LTF, LFS, LFX, DRX/DRS
Что касается направляющих со степенью выдвижения, превышающей полное, то длина таких направляющих в выдвинутом положении может превышать длину в сложенном положении более чем на 150 %.
Соответствующая продукция "Rollon": DSE, новые модели HEGRA RAIL
Телескопические направляющие также могут иметь ход в одном или в двух направлениях, причём в последнем варианте груз может перемещаться в обоих направлениях.
Размещение груза
Правильное размещение груза на направляющих является немаловажным фактором. Центр масс груза должен размещаться как можно ближе к центру подвижного элемента направляющей - это важно для равномерного распределения нагрузки на шарики. Все расчёты грузоподъёмности направляющих выполняются, как правило, исходя из предположения, что данное условие будет соблюдено.
При вычислениях статических нагрузок необходимо учитывать коэффициент "S" запаса прочности, величина этого коэффициента должна выбираться из диапазона от 1 до 3,5 с учётом специфики конкретной прикладной задачи, и причём должно соблюдаться следующее соотношение:
где "P" есть полезная нагрузка, "C" есть максимально допустимая нагрузка, а "S" есть коэффициент запаса прочности.
Расчёт ресурса
При подборе телескопической направляющей для непрерывной эксплуатации важно правильно рассчитать ресурс и динамическую грузоподъёмность такой направляющей. При этом следует учитывать, что одни производители указывают в техдокументации параметры грузоподъёмности и прогиба на пару, а другие - для одной направляющей. Соответственно, при подборе важно убедиться в правильности понимания данных, указанных производителем.
Эксплуатационный ресурс телескопических направляющих зависит от целого ряда факторов, включая величину полезной нагрузки, величину погрешностей монтажа, наличие ударной нагрузки и вибраций, температуру окружающей среды, условия окружающей среды, и особенности смазки.
При этом эксплуатационный ресурс направляющей может быть рассчитан по следующей формуле:
где
Lkm = расчётный эксплуатационный ресурс, км
δ = коэффициент нагрузки, Н
W = эквивалентная нагрузка, Н
fi = коэффициент условий эксплуатации
Скачайте наш каталог телескопических направляющих / систем линейного пермещения!
Благодаря приобретению нами компании "HEGRA" мы планируем вывести на рынок новое семейство телескопических направляющих, с выдвижением до 200% от длины в сложенном положении, а также продукцию с использованием новых типов профилей и новых материалов (нержавеющая сталь, алюминий).