Линейные приводы с передачей рейка-шестерня. Перемещение происходит по трапециевидным направляющим или направляющим с системой рециркуляции шариков.

Скачать

Скачать

Продукты

Tecline

Линейные приводы с передачей рейка-шестерня. Перемещение происходит по трапециевидным направляющим или направляющим с системой рециркуляции шариков.

Основные особенности:

  • Высокая грузоподъёмность, достигающая 4 000 кг
  • Несколько независимых кареток
  • Широкий выбор типоразмеров алюминиевого профиля до 360 мм
  • В конструкции могут использоваться профильные направляющие с рециркуляцией шариков или призматические с роликовыми каретками
  • Благодаря приводу рейка-шестерня линейные модули могут обеспечивать чрезвычайно высокие длины хода
  • Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2

Описание продукта

1, 2 и 3 линейных привода с реечной передачей обеспечивают точное, быстрое и бесшумное перемещение грузов массой от 10 до 2 000 кг по трём координатным осям декартовой системы координат.
Наши приводы работают в таких основных областях, как робототехника, производственные линии, логистика, а также используются в разнообразном технологическом оборудовании, в котором требуется обеспечить перемещения по трём координатным осям.

Наши системы линейного перемещения выгодно отличаются следующим:

  • простота и скорость монтажа;
  • высокое качество и конкурентные эксплуатационные характеристики;
  • сокращенные интервалы упрощенного технического обслуживания;
  • широкий спектр интегрированных решений;
  • возможность разработки решений под конкретные требования Заказчика;
  • техническая поддержка и возможность предоставления чертежей в формате САПР.

Ниже перечислены некоторые из преимуществ наших изделий:

  • зубчатые рейки с закалёнными (а под заказ - также и шлифованными) поверхностями;
  • диапазон допустимых нагрузок - от 10 до 2 000 кг;
  • длина профиля может достигать 12 м (путём соединения нескольких изделий могут достигаться и бόльшие длины);
  • высокая жёсткость на кручение;
  • точность геометрических форм;
  • высокоточная механическая обработка всех профилей (под заказ - под стабильность позиционирования до +/- 0,05 мм);
  • дорожки качения направляющих для перемещения роликовых кареток и блоков с шариковым с сепараторами упрочнены и отшлифованы;
  • упрощенный монтаж 2х и 3х координатных систем обеспечивается выставлением требуемого преднатяга при предварительной сборке на заводе;
  • стандартные решения для реализации параллельного монтажа модулей;
  • комплексные решения "под ключ", с редукторами, кабель-каналами, микропереключателями и предохранителями;
  • возможность изготовления изделий по чертежам и конкретным требованиям Заказчика;
  • доступны различные соединительные пластины для практически любого сущствующего редуктора;
  • прочные и регулируемые по положению предохранительные упоры с амортизаторами.

 

Основные особенности

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Высокая грузоподъёмность, достигающая 4 000 кг

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Несколько независимых кареток

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Широкий выбор типоразмеров алюминиевого профиля до 360 мм

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

В конструкции могут использоваться профильные направляющие с рециркуляцией шариков или призматические с роликовыми каретками

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Благодаря приводу рейка-шестерня линейные модули могут обеспечивать чрезвычайно высокие длины хода

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2

Технические характеристики

Анодированые профили Rollon изготовлены из термоупрочненного алюминиевого сплава "Al Mg Si 0.5"; класс качества "F25", Rm = 245 Н/мм2, допуски по стандарту "UNI EN 755-9".

Привод рейка-шестерня.

Максимальная скорость перемещения: 3,5 м/с

Максимальное ускорение: 10 м/с²

Максимальная стабильность позиционирования: ± 0,05 мм

Максимальная полезная длина рабочего хода (без стыковки профилей): 10 800 мм (за счёт комбинирования нескольких изделий можно обеспечить и бόльшие длины хода).

Обучающие материалы

Correct lubrication of Tecline actuator racks

Применения

Загрузка и/или выгрузка заготовок

Машина гидроабразивной резки: ось «Х»