Линейный привод серии "Modline" представляют собой высокоточную линейную ось с приводами на основе зубчатого ремня или шарико-винтовой пары, отличаются высокой скоростью и грузоподъёмностью.
Накопленный опыт применения систем линейного перемещения в таких областях, как автомобилестроение, покраска, обработка листового металла, системы укладки товаров на поддоны, а также машиностроение, позволил нам расширить спектр предлагаемых нами изделий за счёт добавления наиболее совершенных технических решений.
В серии "Modline" имеются модели с пневматическим противовесом для уравновешивания полезной нагрузки. Данный противовес выполнен в виде встроенного пневмоцилиндра, имеющего канал для прокладки кабелей. Такая конструкция линейного модуля позволяет снизить требования к мощности электродвигателей, и не только удешевить конструкцию узла Z-перемещения, но и улучшить его эксплуатационные характеристики с одновременным снижением расхода энергии.
Ниже перечислены некоторые из преимуществ модулей "Modline":
- приводы на основе зубчатого ремня или шарико-винтовой пары;
- трапециевидные направляющие или направляющие с системой рециркуляции шариков;
- диапазон грузоподъёмности от 3 до 2 000 кг;
- длина одного изделия может достигать 12 м (путём соединения нескольких изделий могут достигаться и бόльшие длины); высокая жёсткость на кручение, профиль изготовлен с высокой точностью;
- высокая точность механической обработки всех профилей (под заказ - для обеспечения стабильности позиционирования до +/- 0,05 мм);
- беззазорный привод (обеспечивается за счёт применения зажимных колец, спроектированных для передачи высокого крутящего момента);
- специальная конструкция, допускает монтаж доступных в продаже редукторов без демонтажа приводного блока;
- доступны комплексные решения, с редукторами, кабель-каналами и микропереключателями;
- возможно изготовить изделия по чертежам и конкретным требованиям Заказчика.