Countries
Login

Modline Z

Линейные приводы (линейные модули) для вертикального перемещения с ременным приводом. В серию включены линейные модули с пневматическим противовесом.

Линейные приводы с ременным приводом данной серии специально предназначены для обеспечения перемещений по оси "Z".

В серии "Modline Z" имеются модели с пневматическим противовесом для уравновешивания полезной нагрузки. Данный противовес выполнен в виде встроенного пневмоцилиндра, имеющего канал для прокладки кабелей. Такая конструкция линейного модуля позволяет снизить требования к мощности электродвигателей, и не только удешевить конструкцию узла Z-перемещения, но и улучшить его эксплуатационные характеристики с одновременным снижением расхода энергии.

Наши линейные модули отличаются следующим:

  • высокое качество и конкурентные эксплуатационные характеристики;
  • практически отсутствует зазор в трансмиссии за счёт применения муфт, спроектированных для передачи высоких крутящих моментов;
  • точность позиционирования стаибльна при стыковке нескольких изделий; снижена трудоёмкость технического обслуживания;
  • широчайший выбор аксессуаров.

 

Обозначение Группа
Серия zcs
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 60-90-100-170-220
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 810
My 2940
Mz 4560
4
Максимальное ускорение [м/с2] 25
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 11305
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия zcr
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 60-90-100-170-180-220
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 440
My 1900
Mz 1485
4
Максимальное ускорение [м/с2] 25
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 11300
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия zmc
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 105
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 260
My 700
Mz 700
4
Максимальное ускорение [м/с2] 25
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 2000
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.

Линейные модули этой серии специально спроектированы для обеспечения перемещений по оси "Z".

Возможна комплектация системой пневматической компенсации полезной нагрузки.

Анодированые профили Rollon изготовлены из термоупрочненного алюминиевого сплава "Al Mg Si 0.5"; класс качества "F25", Rm = 245 Н/мм2, допуски по стандарту "UNI EN 755-9" и "EN 12020-2".

Ременной привод.

Максимальная скорость перемещения: 4 м/с

Максимальное ускорение: 25 м/с²

Максимальная стабильность позиционирования: ± 0,1 мм

Максимальная полезная длина рабочего хода (без стыковки профилей): 11 305 мм (за счёт комбинирования нескольких изделий можно обеспечить и бόльшие длины хода).


При возникновении вопросов о серии Modline Z?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения