Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием

Скачать

Скачать

Продукты

Speedy Rail A

Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием

Основные особенности:

  • Ресурс до 80 000 км
  • Отсутствие необходимости в смазке
  • Могут использоваться как линейные направляющие или в качестве линейных модулей
  • Самонесущая конструкция существенно расширяет возможности проектировщика
  • Высокие динамические характеристики:V = 15 м/с, A = 10 м/с2
  • Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2

Описание продукта

Изделия серии Speedy Rail представляют собой самонесущие направляющие из экструдированного алюминиевого профиля, поверхность которого была подвергнута глубокому упрочнению методом анодирования, что позволило существенно улучшить эксплуатационные характеристики направляющих, придав им высокую грузоподъёмность. Изделия «Speedy Rail» не требуют технического обслуживания и смазывания, и отличаются как высочайшей надёжностью при эксплуатации даже в условиях повышенной загрязнённости, так и уникальной малошумностью хода. Доступны с V-образными или цилиндрическими роликами с пластиковым покрытием, и могут быть использованы как направляющая или линейный модуль.

  • Высокая надёжность: ресурс до 80 000 км
  • Самонесущая конструкция существенно расширяет возможности проектировщика
  • Функция компенсации погрешности монтажа
  • Уникальная малошумность хода
  • Высокие технические и эксплуатационные характеристики
  • Высокая грузоподъёмность, превышающая 3 000 кг
  • Оптимальная надёжность при эксплуатации в условиях повышенной загрязнённости
  • Отсутствие необходимости в смазке
  • Теоретическое отсутствие пределов по длине хода
  • Являются идеальными компонентами для построения на их основе двух- или трёхосевых систем линейного перемещения для самого различного назначения
  • Возможность использования изделий в качестве линейных направляющих или в качестве линейных модулей с ременным приводом или зубчатой рейкой

Основные области применения:

  • Перемещение и укладка заготовок и обработанных деталей
  • Для сварочного оборудования
  • Для деревообрабатывающих станков
  • Для покрасочного оборудования
  • Для упаковочного оборудования
  • Для сверлильных станков

Основные особенности

Ресурс до 80 000 км

Отсутствие необходимости в смазке

Могут использоваться как линейные направляющие или в качестве линейных модулей

Самонесущая конструкция существенно расширяет возможности проектировщика

Высокие динамические характеристики:V = 15 м/с, A = 10 м/с2

Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2

Технические характеристики

  • Доступные типоразмеры: 35, 48, 60, 90, 120, 180, 250
  • Глубокое анодирование дорожек, твердость поверхности 700 HV с глубиной до 60 мкм.
  • Компенсация непараллельности монтажа до ± 4 мм с качающимся блоком и до ± 1,5 мм с V-образными роликами
  • Максимальная скорость перемещения до 15 м/с (в зависимости от типа применения)
  • Максимальное ускорение до 10 м/с2 (в зависимости от типа применения)
  • Максимальная радиальная грузоподъемность: 14 482 Н (на каретку)
  • Рабочий диапазон температур: -30 °C до +80 °C
  • Максимальная длина направляющей: 7500 мм (большая длина может быть достигнута путем стыковки)

Применения

Деревообрабатывающие станки

Покрасочное оборудование