Система линейного перемещения с ременным приводом - простая конструкция, высокие эксплуатационные характеристики, армированный сталью приводной ремень.

Скачать

Скачать

Продукты

Smart System

Система линейного перемещения с ременным приводом - простая конструкция, высокие эксплуатационные характеристики, армированный сталью приводной ремень.

Основные особенности:

  • Высокие динамические характеристики: V = 4 м/с, A = 50 м/с2
  • Доступны варианты со стационарнойкареткой и подвижным профилем  для применения модулей в качестве осей «Z»
  • Простая недорогая конструкция
  • Высокая повторяемость:  ± 0,05 мм
  • Высокая грузоподъёмность благодаря использованию направляющих с рециркуляцией шариков

Описание продукта

Линейные приводы серии "Smart System" имеют самонесущую конструкцию из анодированного алюминия и приводной ремень, армированный сталью. В данную серию входят сравнительно недорогие линейные модули, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками в сочетании с простой, но грамотно спроектированной конструкцией.

  • Система отличается высокой грузоподъёмностью.
  • Обеспечиваются высокие скорости перемещения и ускорения.
  • Допустимы высокие опрокидывающие моменты.
  • Малые потери на трение.
  • Малошумность в работе.

В серию "Smart System" входят ременные модули трёх моделей, различающихся своими характеристиками: "E-Smart", "R-Smart" и  "S-Smart".

Модуль модели "E-Smart" серии "Smart System"

Модули "E-Smart" имеют самонесущую конструкцию на основе экструдированного алюминиевого профиля с анодированием, причём используются профили одного из четырёх типоразмеров из диапазона от 30 до 100 мм. В механизме перемещения используется полиуретановый армированный сталью приводной ремень и одна линейная направляющая, по которой перемещается одна или несколько кареток с системой рециркуляции шариков.

Модуль модели "R-Smart" серии "Smart System"

Модули "R-Smart" отличаются повышенной грузоподъёмностью, и хорошо пригодны для перемещения тяговым или толкающим усилием тяжёлых грузов; эти системы также хорошо пригодны для эксплуатации в условиях высокой частоты рабочих циклов. Допускают как консольный, так и портальный монтаж, модули хорошо встраиваются в промышленные автоматизированные производственные линии.

Модули "R-Smart" имеют самонесущую конструкцию на основе экструдированного алюминиевого профиля прямоугольного сечения с анодированием, и производятся в трёх типоразмерах от 120 до 220 мм. В механизме перемещения используется полиуретановый армированный сталью приводной ремень и одна линейная направляющая, по которой перемещается одна или несколько кареток с системой рециркуляции шариков. Для дополнительного увеличения грузоподъёмности приводы могут поставляться с увеличенным количеством кареток.

Данные приводы оптимально подходят для перемещения тяжёлых грузов в стеснённых условиях, а также в условиях непрерывных рабочих смен, не допускающих простоя и технологических остановок оборудования.

Модуль модели "S-Smart" серии "Smart System"

Модули с ременным приводом "S-Smart" были разработаны для реализации вертикальных перемещений в портальных системах, а также в любых других случаях, когда привод необходимо крепить за каретку, а перемещаться должен алюминиевый профиль.

Эти модули имеют самонесущую конструкцию на основе экструдированного алюминиевого профиля с анодированием, поставляются в трёх типоразмерах от 50 до 80 мм. Модули "S-Smart" отличаются повышенной механической жёсткостью, и идеальны для перемещения по оси "Z", как линейные направляющие.

В дополнение к этому конструкцией предусмотрена возможность их простого соединения с приводами модели "R-Smart" одной простой скобой.

Основные области применения приводов "Smart System":

  • системы автоматизации;
  • упаковочное оборудование;
  • пищевая промышленность, включая производство напитков.

Основные особенности

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Высокие динамические характеристики: V = 4 м/с, A = 50 м/с2

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Доступны варианты со стационарнойкареткой и подвижным профилем для применения модулей в качестве осей «Z»

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Простая недорогая конструкция

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Высокая повторяемость: ± 0,05 мм

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Высокая грузоподъёмность благодаря использованию направляющих с рециркуляцией шариков

Технические характеристики

  • Стандартные типоразмеры:
    • модели "E-Smart": 30, 50, 80, 100.
    • модели "S-Smart": 50, 65, 80.
    • модели "R-Smart": 120, 160, 220.
  • Профиль из алюминиевого сплава "6060" (причём моделями "E-Smart" и "R-Smart" может обеспечиваться увеличенная длина хода при применении их комбинированных вариантов).
  • Максимальная длина хода: 6 000 мм.
  • Максимальная скорость перемещения: 4 м/с.
  • Максимальное ускорение: 50 м/с².
  • Стабильность позиционирования: 0,1 мм.

Обучающие материалы

Как правильно установить редуктор на линейные модули серии SMART

Применения

Системы групповой упаковки бутылок

Мини-краны - штабелёры