Линейный привод серии "Plus System" это система линейного перемещения высокого класса защиты, имеющая самонесущую конструкцию из анодированного алюминия и армированный сталью приводной ремень. Этот привод отличаются выдающейся прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками - такими как грузоподъёмность, восприятие значительных моментов, скорость и ускорение.
- Высокая грузоподъёмность.
- Высокая скорость перемещений.
- Высокая устойчивость к износу.
- Малые потери на трение.
- Малошумность в работе.
- Малый объём техобслуживания.
Устойчивый к коррозии вариант
Все модули серии "Plus System" могут поставляться с компонентами из нержавеющей стали, делающими их пригодными к эксплуатации в неблагоприятных условиях, и в том числе в условиях частой влажной уборки.
Привод "Plus System" выполнен из анодированного профиля из алюминия марки "6060" и "6082", полученного методом экструзии. Во внутреннем пространстве этого профиля расположены подшипники, линейные направляющие и иные компоненты, выполненные из низкоуглеродистой нержавеющей стали марок "SS AISI 303" и "404C". Такая конструкция позволяет полностью исключить или сделать существенно менее вероятной коррозию компонентов привода, защитив последние от попадания влаги извне.
При изготовлении данного модуля применены методы обработки поверхностей, не приводящие к образованию на них отслаивающихся покрытий. Также предусмотрена система смазывания, в которую заправляются органические смазочные материалы (например, материалы на основе растительных масел), сертифицированные для пищевой промышленности. Такой подход позволяет обеспечить пригодность ременных приводов для их использования в пищевой промышленности и фармацевтике, равно как и во всех иных случаях, когда важно исключить опасность загрязнения продукции посторонними веществами.
- Внутренние компоненты из нержавеющей стали.
- Экструдированный профиль из алюминиевого сплава "Anticorodal" марок "6060" и "6082".
- Внутренние линейные направляющие и иные компоненты выполнены из стали с чрезвычайно низким содержанием углерода - марок "SS AISI 303" и "404C".
- Смазка осуществляется съедобными растительными маслами.
В серию "Plus System" входят приводы трёх моделей, различающихся своими характеристиками: "ELM", "ROBOT" и "SC".
Линейный привод "ELM" серии "Plus System"
Данный модуль с ременным приводом "ELM" выполнен в полностью закрытом корпусе, отличается универсальностью, и позиционируется как основная серия предлагаемой компанией "Rollon" линейки приводов.
Модуль "ELM" доступен в четырёх типоразмерах из диапазона от 50 до 110 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля, полученного методом экструзии. В приводах данного типа используются армированные сталью полиуретановые ремни. Каретки установлены на высокоточных линейных направляющих - опционально могут применяться системы эксцентриковых роликов.
Для обеспечения максимальной защиты ремня и направляющих от пыли, стружки, жидкостей и иных загрязнений применено полосовидное полиуретановое уплотнение. Его преимущество по сравнению с другими уплотнениями, например, построенными на использовании полос из нержавеющей стали, заключается в том, что полиуретановое уплотнение не является ломким.
Конструктивное преимущество привода "ELM" - это наличие у него резервуара для смазки, а также применение шарикоподшипников с сепараторами и пыльниками с двойным манжетным уплотнением, что позволило сделать модули этой серии практически не требующими технического обслуживания. Каретки, подшипники и оси линейного модуля этой серии являются одними из наиболее прочных среди всех доступных на рынке линейных приводов промышленного класса. Линейный модуль "ELM" идеально пригоден для эксплуатации в наиболее тяжёлых условиях, а также в случаях, когда к линейному модулю предъявляются высокие требования по частоте рабочих циклов и стабильности позиционирования.
Новая приводная головка спроектирована таким образом, чтобы обеспечить большую свободу при определении типоразмера для конкретного применения и установке редуктора на линейные модули серии "ELM". С новой головкой возможно монтировать редуктор с правой или левой стороны линейного модуля с помощью стандартного монтажного комплекта.
Линейный привод "ROBOT" серии "Plus System"
Данный модуль модели "ROBOT" оптимально пригоден для эксплуатации в условиях высоких нагрузок, и прежде всего в тех условиях, когда на каретку могут передаваться существенные боковые нагрузки. Так, например, этот модуль хорошо пригоден для использования в сборочных роботах типа "SCARA" (так называемых "сборочных роботах селективного выборочного применения"), а также в манипуляторах, используемых на передаточных станциях конвейеров или интегрированных в различные решения по автоматизации производств. Благодаря своей механической прочности и надёжности, а также благодаря своей высокой грузоподъёмности, данный линейный привод хорошо работает даже в наиболее сложных условиях.
Привод модели "ROBOT" доступен в четырёх типоразмерах из диапазона от 100 до 220 мм, причём в их конструкции применён массивный анодированный алюминиевый профиль прямоугольного сечения, полученный методом экструзии. В ременных приводах используются армированные сталью полиуретановые ремни. Каретка перемещается по двум параллельным линейным направляющим посредством четырёх самосмазывающихся и практически не требующих технического обслуживания подшипниковых блоков. Эти блоки спроектированы для оптимальной передачи на корпус всех воздействующих на каретку нагрузок и моментов. Для увеличения грузоподъёмности или способности к передачи моментов в конструкцию могут добавляться дополнительные независимо или синхронно перемещающиеся не приводные каретки.
Для обеспечения максимальной защиты ремня от пыли, стружки, жидкостей и иных загрязнений применено полосовидное полиуретановое уплотнение.
Приводы модели "ROBOT" являются очевидным выбором в тех случаях, когда требуются высокоскоростные приводы для большой переменной нагрузки и для передачи больших моментов, и/или для эксплуатации в тяжёлых условиях и в агрессивных средах, и/или для решений задач по автоматизации производств, для которых характерна высокая частота рабочих циклов и желателен минимум технического обслуживания.
Новая приводная головка спроектирована таким образом, чтобы обеспечить большую свободу при определении типоразмера для конкретного применения и установке редуктора на линейные модули серии "ROBOT". С новой головкой возможно монтировать редуктор с правой или левой стороны линейного модуля с помощью стандартного монтажного комплекта.
Линейный модуль модели "SC" серии "Plus System"
Модуль линейного перемещения "SC" специально разработана для реализации задач вертикального перемещения - например, при портальном монтаже, или для любых других задач, для которых требуется обеспечить подвижность алюминиевого профиля при стационарной каретке.
Данные системы предлагаются в трёх типоразмерах - 65, 130 и 160 мм, и имеют самонесущую конструкцию, которая основана на использовании анодированного алюминиевого профиля (в варианте "SC 65" используется профиль квадратного сечения), изготовленного методом экструзии.
Система вертикального перемещения "SC" обладает высокой механической жёсткостью, обеспеченной за счёт использования двух параллельных линейных направляющих, двух блоков подшипников, не требующих технического обслуживания, и чрезвычайно широкого приводного ремня.
Система вертикального линейного перемещения "SC" специально спроектирована под высокие нагрузки и высокую частоту рабочих циклов. Ещё на этапе проектирования в нее была заложена совместимость с линейными приводами серии "ROBOT" - линейные модули обеих серий могут соединяться друг с другом без использования переходников.
Основные области применения "Plus System":
- системы автоматизации;
- производственные и сборочные линии,
- упаковочное оборудование;
- пищевая промышленность, включая производство напитков