Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения для заготовок из листового металла, выполняет функцию транспортировки заготовок между прессами одной технологической линии, при взаимодействии с системами линейного перемещения загрузки-разгрузки.

Скачать

Скачать

Продукты

Transfer Press

Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения для заготовок из листового металла, выполняет функцию транспортировки заготовок между прессами одной технологической линии, при взаимодействии с системами линейного перемещения загрузки-разгрузки.

Основные особенности:

  • Готовое к эксплуатации решение, высокая надёжность которого гарантирована 40-летним опытом производителя
  • Запатентованная система привода «с коротким ремнем» позволяет создавать оси «Y» чрезвычайно высокой длины
  • Длительный срок службы и малая потребность в техническом обслуживании обеспечиваются в том числе и применением встроенной системы смазывания
  • За счёт использования лёгких и жёстких алюминиевых профилей обеспечиваются высокие динамические характеристики и высокая частота рабочих циклов

Описание продукта

Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения для заготовок из листового металла, выполняет функцию транспортировки заготовок между прессами одной технологической линии, при взаимодействии с системами линейного перемещения загрузки-разгрузки. Система линейного перемещения отличается высокой повторяемостью позиционирования в сочетании со способностью осуществлять высокодинамичные перемещения под высокой нагрузкой. Система линейного перемещения может обеспечивать большие длины перемещения и иметь консольные конструкции, что позволяет обеспечить свободу доступа к оборудованию с одной из сторон. В системе линейного перемещения используется ременной привод с Омега (Ω)-трансмиссией. Ось „Z“ может располагаться на различном расстоянии, в зависимости от нагрузки.

Взаимозависимость между грузоподъёмностью и динамическими характеристиками

Указанные данные подлежат проверке на соответствие специфике конкретной задачи. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в нашу службу технической поддержки.

Основные особенности

Готовое к эксплуатации решение, высокая надёжность которого гарантирована 40-летним опытом производителя

Запатентованная система привода «с коротким ремнем» позволяет создавать оси «Y» чрезвычайно высокой длины

Длительный срок службы и малая потребность в техническом обслуживании обеспечиваются в том числе и применением встроенной системы смазывания

За счёт использования лёгких и жёстких алюминиевых профилей обеспечиваются высокие динамические характеристики и высокая частота рабочих циклов

Применения

Ось «Z» для подъёма межпрессового линейного модуля

Система с ременным приводом