Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. Возможность вертикального монтажа такого привода, в сочетании с чрезвычайной компактностью в закрытом положении, делают данный модуль оптимальным для использования в тех случаях, когда у Заказчика существует дефицит свободного пространства, как между единицами технологического оборудования, так и между ними и потолком. Линейные модули данного типа способны обеспечить необходимую длину хода перемещения даже в таких стеснённых условиях.
Взаимозависимость между грузоподъёмностью и динамическими характеристиками
Указанные данные подлежат проверке на соответствие специфике конкретной задачи. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в нашу службу технической поддержки.