Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование. 

Скачать

Скачать

Продукты

Multi-Axes Pick and Place

Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование. 

Основные особенности:

  • Готовое к эксплуатации решение, высокая надёжность которого гарантирована 40-летним опытом производителя
  • Применение передач рейка-шестерня и ременной в конструкции одной и той же оси позволяет обеспечить перемещение групп кареток независимо
  • Доступны разнообразные аксессуары: кабель-каналы, система защиты от падения, и многие другие
  • Длительный срок службы и малая потребность в техническом обслуживании обеспечиваются в том числе и применением встроенной системы смазывания
  • Ось «Z» с пневматическим уравновешиванием позволяет экономить энергию и применять менее мощные двигатели
  • За счёт использования лёгких и жёстких алюминиевых профилей обеспечиваются высокие динамические характеристики и высокая частота рабочих циклов
  • Запатентованная система привода «с коротким ремнем» позволяет создавать оси «Y» чрезвычайно высокой длины

Описание продукта

Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование. Ось „Y“ может быть реализована на основе линейного привода с передачей рейка-шестерня, что позволяет получить решение с несколькими независимыми каретками, или же на основе линейного привода с зубчатым ремнем небольшой длины и жёсткой механической связью между элементами оси „Z“. В зависимости от нагрузки, требований к динамическим характеристикам перемещений, и особенностей условий эксплуатации, в системах линейного перемещения также могут использоваться профильные направляющие с рециркуляцией шариков.

Взаимозависимость между грузоподъёмностью и динамическими характеристиками

Указанные данные подлежат проверке на соответствие специфике конкретной задачи. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в нашу службу технической поддержки.

Основные особенности

Готовое к эксплуатации решение, высокая надёжность которого гарантирована 40-летним опытом производителя

Применение передач рейка-шестерня и ременной в конструкции одной и той же оси позволяет обеспечить перемещение групп кареток независимо

Доступны разнообразные аксессуары: кабель-каналы, система защиты от падения, и многие другие

Длительный срок службы и малая потребность в техническом обслуживании обеспечиваются в том числе и применением встроенной системы смазывания

Ось «Z» с пневматическим уравновешиванием позволяет экономить энергию и применять менее мощные двигатели

За счёт использования лёгких и жёстких алюминиевых профилей обеспечиваются высокие динамические характеристики и высокая частота рабочих циклов

Запатентованная система привода «с коротким ремнем» позволяет создавать оси «Y» чрезвычайно высокой длины

Применения

Ось «Z» с ременным приводом типа «Омега»

Оси для соединения кареток