Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием

Скачать

Скачать

Продукты

Speedy Rail

Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием

Основные особенности:

  • Ресурс до 80 000 км
  • Отсутствие необходимости в смазке
  • Могут использоваться как линейные направляющие или в качестве линейных модулей
  • Самонесущая конструкция существенно расширяет возможности проектировщика
  • Высокие динамические характеристики:V = 15 м/с, A = 10 м/с2
  • Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2

Описание продукта

Изделия серии Speedy Rail представляют собой самонесущие и линейные направляющие из экструдированного алюминиевого профиля, поверхность которого была подвергнута глубокому упрочнению методом анодирования, что позволило существенно улучшить эксплуатационные характеристики направляющих, придав им высокую грузоподъёмность. Изделия «Speedy Rail» не требуют технического обслуживания и смазывания, и отличаются как высочайшей надёжностью при эксплуатации даже в условиях повышенной загрязнённости, так и уникальной малошумностью хода. Доступны с V-образными или цилиндрическими роликами с пластиковым покрытием, и могут быть использованы как линейная направляющая или модуль.

  • Высокая надёжность: ресурс до 80 000 км
  • Самонесущая конструкция существенно расширяет возможности проектировщика
  • Функция самоцентрирования
  • Уникальная малошумность хода
  • Высокие технические и эксплуатационные характеристики
  • Высокая грузоподъёмность, превышающая 3 000 кг
  • Оптимальная надёжность при эксплуатации в условиях повышенной загрязнённости
  • Отсутствие необходимости в смазке
  • Теоретическое отсутствие пределов по длине хода
  • Являются идеальными компонентами для построения на их основе двух- или трёхосевых систем перемещения для самого различного назначения
  • Возможность использования изделий в качестве направляющих или в качестве линейных модулей с ременным приводом или зубчатой рейкой

Основные области применения:

  • Перемещение и укладка заготовок и обработанных деталей
  • Для сварочного оборудования
  • Для деревообрабатывающих станков
  • Для покрасочного оборудования
  • Для упаковочного оборудования
  • Для сверлильных станков

Основные особенности

linear guides, linear actuator, speedy rail, self-aligning guide, self-supporting guide, rollon

Ресурс до 80 000 км

linear guides, linear actuator, speedy rail, self-aligning guide, self-supporting guide, rollon

Отсутствие необходимости в смазке

linear guides, linear actuator, speedy rail, self-aligning guide, self-supporting guide, rollon

Могут использоваться как линейные направляющие или в качестве линейных модулей

linear guides, linear actuator, speedy rail, self-aligning guide, self-supporting guide, rollon

Самонесущая конструкция существенно расширяет возможности проектировщика

linear guides, linear actuator, speedy rail, self-aligning guide, self-supporting guide, rollon

Высокие динамические характеристики:V = 15 м/с, A = 10 м/с2

linear guides, linear actuator, speedy rail, self-aligning guide, self-supporting guide, rollon

Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2

Технические характеристики

  • Доступные типоразмеры: 35, 48, 60, 90, 120, 180, 250
  • Глубокое анодирование дорожек, твердость поверхности 700 HV с глубиной до 60 мкм.
  • Компенсация непараллельности монтажа до ± 4 мм с качающимся блоком и до ± 1,5 мм с V-образными роликами
  • Максимальная скорость перемещения до 15 м/с (в зависимости от типа применения)
  • Максимальное ускорение до 10 м/с2 (в зависимости от типа применения)
  • Максимальная радиальная грузоподъемность: 14 482 Н (на каретку)
  • Рабочий диапазон температур: -30 °C до +80 °C
  • Максимальная длина направляющей: 7500 мм (большая длина может быть достигнута путем стыковки)

Применения

Сваривание арматурных сеток

Загрузка и/или выгрузка заготовок