Призматические направляющие с подшипниками и упрочнёнными индукционной закалкой V-образными дорожками качения.

Скачать

Скачать

Продукты

Prismatic Rail

Призматические направляющие с подшипниками и упрочнёнными индукционной закалкой V-образными дорожками качения.

Основные особенности:

  • Длительный срок службы благодаря закалке дорожек качения
  • Высокие динамические характеристики: V = 7 м/с, A = 20 м/с2
  • Простота монтажа
  • Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2
  • Самоцентрирующаяся система

Описание продукта

Линейные направляющие «Prismatic Rail» это V-образные направляющие из закаленной стали, по которым перемещаются радиальные подшипники. Данные рельсы с роликами также обладают функцией самоустановки, а именно компенсируют погрешности монтажа.

V-образные направляющие упрочнены индукционной закалкой и отшлифованы, доступны в трёх типоразмерах: 28, 35 и 55 мм. Направляющие могут изготавливаться с прямыми или косыми торцами. Наличие данных вариантов исполнения позволяет стыковать несколько направляющих для достижения больших значений хода.

Конфигурация алюминиевой каретки зависит от количества опорных роликов, которые смонтированы на стальных осях - от 3х до 6ти роликов. Ролики, в свою очередь, могут иметь 2 формы сечения: цилиндрическая или V-образная, а диаметр, в зависимости от типоразмера направляющей, может варьироваться в диапазоне от Ø30 до Ø62.

Характеристики направляющих «Prismatic Rail»:

  • Длительный срок службы благодаря закалке дорожек качения
  • Оптимальная надёжность даже при эксплуатации в условиях повышенной загрязнённости
  • Самоцентрирующаяся система (с компенсацией погрешности монтажа)
  • Простой монтаж
  • Высокие динамические характеристики

Основные особенности

Длительный срок службы благодаря закалке дорожек качения

Высокие динамические характеристики: V = 7 м/с, A = 20 м/с2

Простота монтажа

Высокие динамические характеристики благодаря применению радиальных подшипников:V = 9 м/с, A = 20 м/с2

Самоцентрирующаяся система

Технические характеристики

Призматические направляющие с подшипниками и упрочнёнными индукционной закалкой V-образными дорожками качения обладают различной конфигурацией кареток. В каретке устанавливается от 3-х до 6-ти роликов с цилиндрической или V-образной формой сечения.

  • Доступные типоразмеры: 28, 35 и 55 мм.
  • Размеры роликов: Ø30 - Ø40 - Ø52 -  Ø62 мм.
  • Ведущие и компенсирующие каретки с 3-мя, 3-мя, 4-мя или 6-ю роликами.
  • Максимальная скорость перемещения: 7 м/с, с учётом специфики конкретного применения
  • Максимальное ускорение: 20 м/с2, с учётом специфики конкретного применения.
  • Максимальная грузоподъёмность при воздействии нагрузки в радиальном направлении: 15000 N ньютонов на каретку.
  • Максимальная грузоподъёмность при воздействии нагрузки в осевом направлении: 15000 N ньютонов на каретку
  • Диапазон рабочих температур: от -10 до +80 °C.
  • Шлифованные направляющие с индукционной закалкой. 
  • Эффективная функция самоцентрирования.
  • Макс. длина направляющей: 4100 мм.
  • Стальные монтажные оси.