Модульные линейные направляющие с роликами

Скачать

Скачать

Продукты

O-Rail

Модульные линейные направляющие с роликами

Основные особенности:

  • Versatile for multiple configurations and combinations
  • Self-aligning system: axial ±1 mm, rotational ±5°
  • Простота монтажа
  • High load capacity due to double row bearings
  • Resistent to wear though the Rollon NOX hardening process

Описание продукта

Система линейных направляющих с роликами «O-Rail» обеспечивает максимальную гибкость конфигурации благодаря использованию направляющей «FXRG» особой формы. Данная направляющая является основным компонентом системы и имеет три дорожки качения, расположенные под углом 90 градусов, ролики серии «R» перемещаются по любой из этих трёх дорожек.


Используя одну или несколько параллельных направляющих, можно создавать различные комбинации для решения любых задач линейного перемещения.


Система «О-Rail» специально разрабатывалась как многофункциональная система линейного перемещения, оптимально подходящая для использования в области автоматизации. Направляющие отличается простотой монтажа, а также плавностью перемещений даже на неровных поверхностях.

Основные особенности

Versatile for multiple configurations and combinations

Self-aligning system: axial ±1 mm, rotational ±5°

Простота монтажа

High load capacity due to double row bearings

Resistent to wear though the Rollon NOX hardening process

Технические характеристики

  • Чрезвычайно малые потери на трение, высокая плавность перемещений
  • Малошумность
  • Высокая грузоподъёмность благодаря двухрядным шарикоподшипникам с наружным опорным кольцом увеличенной толщины, и с полированными дорожками качения, имеющими профиль типа «готическая арка»
  • Заправка специальной смазкой, отличающейся широким (от –40° до +130° C) температурным диапазоном и рассчитанной на весь срок службы
  • Компенсация вращательного движения в диапазоне до ± 5° и осевого движения в диапазоне до ± 1 мм.
  • Неопреновые уплотнения (пыльники)
  • Патентованная технология «ROLLON-NOX» дополнительного улучшения характеристик материала направляющих, включающая в себя упрочнение с глубоким азотированием и чернение путём оксидации. Обработанные таким образом направляющие отличаются высокой коррозионной стойкостью и способны выдержать 120 часов испытаний в соляном тумане.