Обновленная серия Compact Rail представляет собой линейную систему, состоящую из холоднотянутых линейных направляющих с дорожками качения с индукционной закалкой и кареток с высокоточными радиальными подшипниками. Благодаря конструктивной способности компенсировать погрешности монтажа и функции самоцентрирования, линейные направляющие Compact Rail упрощают конструкцию, повышают производительность и снижают общую стоимость применения. Системы Compact Rail легко установить на любых типах поверхностей, в том числе необработанных.
Линейные направляющие Compact Rail оснащены прочными стальными каретками с радиальными подшипниками, самоцентрирующимися грязесъемниками, боковыми уплотнениями для защиты внутренних компонентов и верхней защитной полоской. Корпус каретки имеет боковые фаски и обработанную базовую плоскость. Торцевые грязесъемники с интегрированными скребками обладают возможностью самоцентрирования и оснащены специальными прокладками из войлока. Торцевые грязесъемники могут свободно вращаться по отношению к корпусу каретки, и всегда находятся в контакте с дорожками качения для обеспечения оптимального смазывания. На торцевых грязесъемниках предусмотрено специальное отверстие для пропитывания войлока смазкой.
Дорожки качения размещены во внутреннем объеме С-образного профиля, что обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений. Кроме того, уплотнения каретки и антикоррозийные методы обработки дают возможность использовать направляющие CompactRailв наиболее суровых условиях.
Compact Rail
В серии Compact Rail три типа профиля направляющих:базовые рельсовыенаправляющие типа «Т», вспомогательные направляющей типа «U» и компенсирующие направляющие типа «К». Для создания самоцентрирующихся систем, компенсирующих погрешности монтажа в двух плоскостях, направляющие необходимо комбинировать. Такие системы позволяют компенсировать следующие линейные и угловые погрешности: в осевом направлении до 3,9 мм и в радиальном до ±2⁰.
- Доступны в 5 типоразмерах: 18, 28, 35, 43, 63.
- Возможно создавать самоцентрирующиеся системы (T+Uи K+U), чтобы компенсировать погрешности монтажа.
- Прочная каретка NS из стали с боковыми уплотнениями и самоцентрирующимися грязесъемниками. Также доступна в версии NSD с монтажными отверстиями, параллельными направлению основной радиальной нагрузки.
- Доступны различные типы антикоррозийной защиты направляющих и кареток: цинкование в соответствии с ISO 2081 (стандартное покрытие для всех направляющих и кареток), покрытие RollonAloy, Rollon E-coating или никелирование.
- Компактные размеры: благодаря С-образному профилю каретки перемещаются во внутреннем объеме направляющей.
- Индукционная закалка дорожек качения.
- Регулируемый преднатяг.
Compact Rail Plus
Линейные направляющие Compact Rail Plus имеют двухрядные шариковые подшипники для высокой грузоподъемности и прочные рельсы с усиленными дорожками качения и новыми прочными стальными каретками. Каретки оснащены боковыми уплотнениями и самоцентрирующимися грязесъемниками. Серия Compact Rail Plus разработана для самых требовательных применений с точки зрения грузоподъемности, динамики и рабочей среды, при сохранении возможностей самоцентрирования, которые делают это семейство продуктов уникальным.
Каретки доступны в четырех версиях: “RV” с V-образными роликами; “RP” с цилиндрическими роликами с бортами; “RU” с цилиндрическими роликами и “RA” с комбинацией V-образных и цилиндрических роликов с бортами.
Комбинирование различных кареток в системе из двух направляющих позволяет создавать самоцентрирующиеся системы, которые могут компенсировать погрешности монтажа в двух направлениях: в осевом до 3,5 мм и в радиальном до ± 1,3 ⁰.
- Доступны в 3 типоразмерах: 18, 28, 43.
- Позволяют создавать самоцентрирующиеся системы (“V+P”, “V+U” и “A+P”, “A+U”), чтобы компенсировать погрешности монтажа.
- Прочная каретка типа «R» из стали с двухрядными шариковыми подшипниками, боковыми уплотнениями и самоцентрирующимися грязесъемниками. Также доступна в версии «RD» с монтажными отверстиями, параллельными основному радиальному направлению нагрузки.
- Доступны различные типы антикоррозийной защиты направляющих и кареток: цинкование в соответствии с ISO 2081 (стандартное покрытие для всех направляющих и кареток размеров 28-43), Rollon-Nox (стандартное для типоразмера 18), RollonAloy, Rollon E-coating или никелирование.
- Компактные размеры: благодаря С-образному профилю каретки перемещаются во внутреннем объеме направляющей.
- Индукционная закалка дорожек качения (типоразмеры 28-43).
- Глубокое азотирование с последующим химическим оксидированием (размер 18).
- Регулируемый преднатяг.