Фильтровать поиск
Тип
Тип каретки
Самоцентрирование
Устойчивость к коррозии
Тип каретки
Выдвижение
Индукционная закалка дорожек качения
Блокиратор
Фиксатор
Демпфер
Привод
Защита
Устойчивость к коррозии
Clean Room System Модуль линейного перемещения с ременным приводом для чистых комнат линейный привод, линейный модуль, ременной модуль, система линейного перемещения, линейные модули по iso3, линейный привод по iso3, линейный привод для чистых комнат, системы линейного перемещения для чистых комнат, clean room system, clean room system rollon, clean room system rollon, one Линейные приводы с ременным приводом для чистых комнат "Clean Room System" Линейный привод с ременным приводом серии "Clean Room System" компании "Rollon" : линейные модули с ременным приводом для чистых комнат класса "ISO 3" (по стандарту "DIN EN ISO 14644-1", защищены международным патентом).

Clean Room System
Модуль линейного перемещения с ременным приводом для чистых комнат
Eco System Универсальные системы линейного перемещения с ременным приводом. линейный привод, линейный модуль, система линейного перемещения, ременной привод, eco system, eco system rollon, eco system elmore Универсальные линейные модули "Eco System" с ременным приводом Линейный модуль серии "Eco System" компании "Rollon": линейный модуль с ременным приводом, базирующийся на самонесущем экструдированном алюминиевом профиле.

Eco System
Универсальные системы линейного перемещения с ременным приводом.
Modline Линейный модуль с ременным или винтовым приводом. Перемещение происходит по трапециевидным и роликовым направляющим, либо по направляющим с системой рециркуляции шариков. линейный модуль, линейный привод, линейная ось, линейный модуль с ременным приводом, Линейный модуль -перемещение -электромеханический, Ременной привод -модуль, Система линейного перемещения, электромеханический привод, Модуль линейного перемещения, Rollon, modline, Роллон, mcr, mch, tcr, tcs, zcr, zch, zmch Линейный привод серии "Modline" это высокоточная линейная ось с приводами на основе зубчатого ремня или шариковинтовой пары с высокой скоростью и грузоподъёмностью Линейный модуль с ременным или винтовым приводом высокой точности "Modline" от компании Rollon

Modline
Линейный модуль с ременным или винтовым приводом. Перемещение происходит по трапециевидным и роликовым направляющим, либо по направляющим с системой рециркуляции шариков.
Multi Gantry Трёхкоординатные (X/Y/Z) системы линейного перемещения, в которых могут одновременно использоваться линейные модули с ременными, шарико-винтовыми, реечными или гибридными приводами. система линейного перемещения, линейный привод, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, Роллон, Rollon Трёхкоординатные системы линейного перемещения X/Y/Z, в которых могут одновременно использоваться линейные модули с ременными, шарико-винтовыми, реечными или гибридными приводами. Трёхкоординатные системы линейного перемещения X/Y/Z, в которых могут одновременно использоваться линейные модули с ременными, шарико-винтовыми, реечными или гибридными приводами.

Multi Gantry
Трёхкоординатные (X/Y/Z) системы линейного перемещения, в которых могут одновременно использоваться линейные модули с ременными, шарико-винтовыми, реечными или гибридными приводами.
Multi-Axes Pick and Place Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование. ременной привод -модуль, линейный привод, электромеханический привод, система линейного перемещения, модуль линейного перемещения, система перемещения -линейный, линейный модуль -перемещение -электромеханический, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, компактный модуль, модуль с зубчатой рейкой, Роллон, Rollon Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование. Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование.

Multi-Axes Pick and Place
Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование.
Plus System Модуль линейного перемещения с высокими эксплуатационными характеристиками и с армированным сталью приводным ремнем. Модуль линейного перемещения, Линейный привод, система линейного перемещения, ременной привод, линейный привод, линейный модуль, ременной модуль, plus system, plus system rollon, plus system elmore, elm, robot, sc, Защищённые линейные приводы с ременным приводом "Plus System" Линейный привод серии "Plus System" компании "Rollon": система линейного перемещения высокого класса защиты, с армированным сталью приводным ремнём и высокими эксплуатационными характеристиками.

Plus System
Модуль линейного перемещения с высокими эксплуатационными характеристиками и с армированным сталью приводным ремнем.
Precision System Высокоточные системы линейного перемещения с шариковинтовой парой. линейный модуль, линейный привод, линейные модули с шариковинтовой парой, линейный приводы с шариковинтовой парой, модуль линейного перемещения, системы линейного перемещения, precision system, precision system rollon, precision system elmore, th, tt, tv, tvs Высокоточные системы линейного перемещения "Precision System" с шариковинтовой парой Высокоточные линейные модули серии "Precision System" компании "Rollon": высокоточные линейные модули с механизмами на основе высокоточной шариковинтовой пары.

Precision System
Высокоточные системы линейного перемещения с шариковинтовой парой.
Seventh Axis Линейная ось для высокодинамичного перемещения промышленных роботов и особо тяжёлых грузов на большое расстояние. Линейная ось, линейная ось промышленного робота, линейная ось напольного монтажа, линейные привод, линейный привод робота, линейный привод напольного монтажа, линейный модуль, линейный модуль перемещения, линейный модуль робота, , линейная направляющая робота, система перемещения -линейный, линейный модуль -перемещение -электромеханический, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, компактный модуль, модуль с зубчатой рейкой Линейная ось для высокодинамичного перемещения промышленных роботов и особо тяжёлых грузов на большое расстояние. Линейная ось для перемещения роботов и тяжелых грузов на большое расстояние, седьмая ось

Seventh Axis
Линейная ось для высокодинамичного перемещения промышленных роботов и особо тяжёлых грузов на большое расстояние.
Smart System Система линейного перемещения с ременным приводом - простая конструкция, высокие эксплуатационные характеристики, армированный сталью приводной ремень. линейные модули, линейные приводы, ременной привод, ременной модуль, модуль с ременным приводом, система линейного перемещения, smart system, smart system rollon, smart system elmore, e-smart, s-smart, r-smart Линейные приводы серии "Smart System" - оптимальные по стоимости линейные модули с ременным приводом Линейные модули серии "Smart System" компании "Rollon": системы линейного перемещения по невысокой цене, простые по конструкции, и при этом имеющие высокие эксплуатационные характеристики.

Smart System
Система линейного перемещения с ременным приводом - простая конструкция, высокие эксплуатационные характеристики, армированный сталью приводной ремень.
Speedy Rail A Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием линейный модуль с ременным приводом, линейный модуль, линейная направляющая, Speedy rail, sab, zsy, sar Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием Rollon, линейные направляющие, Speedy rail: направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем

Speedy Rail A
Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием
Tecline Линейные приводы с передачей рейка-шестерня. Перемещение происходит по трапециевидным направляющим или направляющим с системой рециркуляции шариков. система линейного перемещения, линейный модуль, линейный привод, система перемещения -линейный, линейный модуль -перемещение -электромеханический, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, компактный модуль, модуль с зубчатой рейкой, линейные модули, линейные приводы, Роллон, Rollon, par, pas Линейные приводы с передачей рейка-шестерня. Перемещение происходит по трапециевидным направляющим или направляющим с системой рециркуляции шариков. Линейные приводы с передачей рейка-шестерня. Перемещение происходит по трапециевидным направляющим или направляющим с системой рециркуляции шариков.

Tecline
Линейные приводы с передачей рейка-шестерня. Перемещение происходит по трапециевидным направляющим или направляющим с системой рециркуляции шариков.
Telescopic Actuator - Horizontal Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. ременной привод -модуль, линейный привод, электромеханический привод, система линейного перемещения, модуль линейного перемещения, система перемещения -линейный, линейный модуль -перемещение -электромеханический, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, компактный модуль, модуль с зубчатой рейкой Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня "Telescopic Actuator - Horizontal" обеспечивает горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах

Telescopic Actuator - Horizontal
Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах.
Telescopic Actuator - Wall Mounted Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. ременной привод -модуль, линейный привод, электромеханический привод, система линейного перемещения, модуль линейного перемещения, система перемещения -линейный, линейный модуль -перемещение -электромеханический, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, компактный модуль, модуль с зубчатой рейкой, Rollon, Роллон Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня "Telescopic Actuator - Wall Mounted" с минимальными габаритами.

Telescopic Actuator - Wall Mounted
Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах.
Telescopic Actuator - Z Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. ременной привод -модуль, линейный привод, электромеханический привод, система линейного перемещения, модуль линейного перемещения, система перемещения -линейный, линейный модуль -перемещение -электромеханический, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, компактный модуль, модуль с зубчатой рейкой, Роллон, Rollon, Telescopic Actuator - Z Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня "Telescopic Actuator - Z" с минимальными габаритами.

Telescopic Actuator - Z
Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах.
Transfer Press Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения для заготовок из листового металла, выполняет функцию транспортировки заготовок между прессами одной технологической линии, при взаимодействии с системами загрузки-разгрузки. система перемещения -линейный, линейный модуль -перемещение -электромеханический, модуль с зубчатым ремнем, модуль с ременным приводом, линейная ось, компактный модуль, модуль с зубчатой рейкой, Роллон, Rollon Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения для заготовок из листового металла, выполняет функцию транспортировки заготовок между прессами одной технологической линии, при взаимодействии с системами линейного перемещения загрузки-разгрузки. Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения выполняет функцию транспортировки заготовок между участками технологической линии.

Transfer Press
Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения для заготовок из листового металла, выполняет функцию транспортировки заготовок между прессами одной технологической линии, при взаимодействии с системами загрузки-разгрузки.
Uniline System Компактные системы линейного перемещения с ременным приводом и направляющими с каретками на радиальных шарикоподшипниках. линейный модуль, линейный привод, модуль линейного перемещения, системы линейного перемещения, линейные модули с ременным приводом, системы линейного перемещения, uniline system, uniline system rollon, uniline system elmore, a, c, e, ed, h Линейные модули "Uniline System" - это компактные системы линейного перемещения с ременным приводом заводской сборки Линейные модули Uniline System компании Rollon: компактные системы линейного перемещения заводской сборки, с ременным приводом и направляющими с каретками на радиальных шарикоподшипниках.

Uniline System
Компактные системы линейного перемещения с ременным приводом и направляющими с каретками на радиальных шарикоподшипниках.