1, 2 ve 3 eksenli kartezyen lineer modüller, pinyonlu ve kremayer dişli işletme ile, hızlı ve sessiz bir çalışma ile 10 ile 2000 Kg arasındaki yükleri hassas bir şekilde hareket ettirme imkanı tanırlar.
Başlıca uygulama alanları robot teknoloji, paletizasyon, üretim hatları, lojistik ve kartezyen eksenli hareketli iş makineleridir.
Ürünlerin öne çıkan özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
- kolay ve hızlı kurulum;
- verimli ve rekabetçi performans;
- az ve basit bakım;
- büyük ölçüde entegre çözüm yelpazesi;
- kişiselleştirilmiş uygulamalara kolay adaptasyon;
- sürekli teknik servis ve CAD resimlerinin mevcudiyeti.
Güçlü noktalar:
- sertleştirilmiş eğik dişli kremayerler (talep üzerine düzleştirilir);
- 10 ile 2.000 Kg arası kapasite;
- 12 m'ye kadar taşıyıcı kirişler (ekli modeller aracılığıyla daha fazla uzunluklar elde edilebilir), yüksek seviyeli büküm sertliği, şekil hassasiyeti;
- tüm profiller üzerinde hassas işleme (talep üzerine: ±0,05mm'ye kadar tekrarlanabilirlik);
- tekerlekler ve kafesli bilyalı kızaklar için, sertleştirilmiş düz çelik kılavuzlar;
- 2 veya 3 eksenli kartezyen robotlar için önceden monte edili sistemlerin kolay kurulumu;
- paralel modüllerin montajı için özel tasarlanmış kılavuzlu çözümler;
- komple çözüm arzı: redüktörler, zincir takımları, mikro şalterler, emniyet kilitleri;
- kişiselleştirilmiş çözümlere uygun çizimli çalışmalar;
- piyasada mevcut her türlü redüktör montajına uygun arka plaka;
- sağlam, pozisyonu ayarlanabilir, amortisörlü güvenlik kilitleri.