Modline lineer modülleri yüksek hassasiyet, hız ve yük performansı özelliklerine sahip, dişli kayışlı veya geri dönüşümlü bilyalı vidalı işletmeli sistemlerdir.
Otomobil, elektrikli ev aletleri, boya, sac işleme, iş makineleri ve paletleyici üretim tesisleri sektöründe elde edilen deneyim, ürün yelpazesinin ileri teknolojiye sahip teknik çözümler ile zenginleştirilmesini sağlamıştır.
Modline ürün yelpazesi pnömatik yük dengelemesine sahip aksları içerir. Pnömatik silindir kablo geçişini de içeren profil içine entegre edilmiştir. Maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı daha küçük motoredüktörler gerektirir.
Ürünlerin öne çıkan özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
- verimli ve rekabetçi performans
- tek profil için 12 m'ye varan uzunluk, ekli modeller aracılığıyla daha fazla uzunluk elde etmek mümkündür;
- yüksek büküm momentine sahip kaplinler ile garanti edilen toleranssız transmisyonlar;
- çapraz damarlar ve dişli yuvaları ile güçlendirilmiş taşıyıcı profiller;
- titiz ebatlandırma ve az bakım;
- sıfır toleranslı vida veya kayış ile hızlı ve hassas işletmeler;
- eksiksiz komple aksesuar serisi.
Modline lineer modüllerinin güçlü noktaları aşağıda belirtilmiştir:
- dişli kayışlı veya geri dönüşümlü bilyalı vidalı işletmeli lineer modüller;
- prizmatik veya yuvarlak kılavuzlar veya geri dönüşümlü bilyalı kılavuzlar ile kayma sistemi;
- 3 ile 2.000 kg arası kapasiteler;
- 12 m'ye kadar taşıyıcı kirişler (ekli modeller aracılığıyla daha fazla uzunluklar elde edilebilir), yüksek seviyeli büküm sertliği, şekil hassasiyeti;
- tüm profiller üzerinde hassas işleme (talep üzerine: ±0,05mm'ye kadar tekrarlanabilirlik);
- tekerlekler ve kafesli bilyalı kızaklar için, sertleştirilmiş düz çelik kılavuzlar;
- 2 veya 3 eksenli kartezyen robotlar için önceden monte edili sistemlerin kolay kurulumu;
- yüksek büküm momentine sahip kenetleme halkaları ile garanti edilen toleranssız transmisyon;
- motor kafasını sökmeden, piyasada mevcut redüktörlerin montajına uygun dizayn;
- paralel modüllerin montajı için özel tasarlanmış kılavuzlu çözümler;
- komple çözüm arzı: redüktörler, zincir takımları, mikro şalterler;
- kişiselleştirilmiş uygulamalara uygun çizimli çalışmalar.